17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PCI/PCIe(xI) CAN通信

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCI/PCIe(xI) CAN通信

販売終了

型番

PCAN-CP602EI-R

2020年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【用途】
・標準ブラケットに独立CAN通信ポートを2つ増設
【特長】
・PCIタイプとPCIeタイプをラインナップ
・2KV光絶縁保護

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 本シリーズの製品に、マニュアル、ドライバーディスクは付属しません。MOXA社のサイトよりダウンロードをお願いします。

標準ブラケットに独立CAN通信ポートを2つ増設
●PCIタイプとPCIeタイプをラインナップ
●2KV光絶縁保護

外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
商品写真はPCAN-CP602UI-Rです。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他通信
バス
PCI Express
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
80
寸法 幅(mm)
120
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト