エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・高速12ビットAD変換/12ビットDA変換【特長】・高速(最高10MHz)同時サンプリング・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| メーカー型式 | PCI-3525 |
| バスインターフェイス | PCI(32bit) DC5V |
| 消費電流 | DC5V/1.5A(TYP) |
| 動作環境 | 温度:0〜50℃、湿度:20〜90%RH(結露なきこと) |
| 対応OS | DOS、Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP/7/10/11、Linux |
| 重量・外形寸法(mm) | 160g、174.0(W)×106.7(H) |
| 汎用入力 | 2点、TTL入力 |
| 汎用出力 | 2点、TTL出力 |
| 外部制御入出力 | 外部トリガ入力1点、外部割り込み入力1点、外部サンプリングクロック入力1点 |
| 占有I/Oポート数 | 64ポート×2 |
| アナログ入力部 | チャンネル数 | シングルエンド入力 2 チャンネル、マルチADC方式、バスマスタ方式 |
| 分解能 | 12bit | |
| 測定レンジ | バイポーラ: ±1V, ±2.5V, ±5V | |
| ユニポーラ: 0V〜+1V, 0V〜+2.5V, 0V〜+5V | ||
| 変換時間 | 0.1μsec(1ch使用時) | |
| アナログ出力部 | チャンネル数 | 非絶縁1ch |
| 分解能 | 12bit | |
| 測定レンジ | バイポーラ: ±5V | |
| ユニポーラ: 0V〜+5V |
【用途】
・高速12ビットAD変換/12ビットDA変換
【特長】
・高速(最高10MHz)同時サンプリング
・DMA回路搭載


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
USB デジタル入出力 ターミナル
5通常価格(税別):32,000円~

コンテック(PC関連)
デジタル入出力 インターフェイスボード(カード)
4.3通常価格(税別):26,800円~

コンテック(PC関連)
高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット
0通常価格(税別):88,000円

ミスミ
PCIe シリアル通信カード(RS-232)
0通常価格(税別):19,000円~

ミスミ
USB アナログ入出力ターミナル
0通常価格(税別):83,000円~

コンテック(PC関連)
GPIB通信 Fシリーズ
0通常価格(税別):52,000円~

コンテック(PC関連)
RaspberryPi用拡張ボードCPIシリーズ
0通常価格(税別):13,000円~

コンテック(PC関連)
シールドケーブル
3.5通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
4ポート オプションケーブル
0通常価格(税別):3,000円