17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Intel Xeon

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Intel Xeon

販売終了

型番

PCMP-X3100-R

2018年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長期供給、エンベデッドCPU、最上位機種


長期供給エンベデッドCPU 最上位機種
●グラフィックス機能を内蔵しハイパフォーマンスを実現

・外観および仕様は、予告なく変更する 事があります。

指定中の仕様・寸法情報

シリーズ名
[その他] Intel Xeon
内部動作クロック
[3.0GHz以上] 3.1GHz
ソケットタイプ
LGA1155
キャッシュ
[その他] 6MB
CPUファンセット
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト