エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・ニプロン製 SFX最大容量・ピーク400W 連続310W出力電源・80 PLUS BRONZ...
詳細を確認| 型式 | ATX電源 コネクタ | CPU用 コネクタ |
| PCPS-PCSF400-24-8-R | 24ピン | 8ピン |
| PCPS-PCSF400-24-4-R | 24ピン | 4ピン |
| メーカ型式 | HPCSF-400P-X2S | |||||
| 入力 | AC | 85〜264V(自動切替)(47〜63Hz) | ||||
| 出力 | +3.3V | +5V | +12V | −12V | +5Vsb | |
| 最大出力電流(連続) | 16A | 16A | 25A | 0.5A | 2A | |
| 最大出力電力(連続) | 90W | 300W | 6W | 10W | ||
| 300W | ||||||
| 合計 310W | ||||||
| 最大出力電流(ピーク) | 20A | 20A | 30A | 0.5A | 3A | |
| 最大出力電力(ピーク) | 120W | 360W | 6W | 15W | ||
| 385W | ||||||
| 合計 400W | ||||||
| 最小出力電流 | 0A | 0A | 0A | 0A | 0A | |
| コネクタ数 | メインボード用×1、CPU用×1、SATA用×4、ペリフェラル用×2、FDD用×1 | |||||
| 規格 | UL、CSA、CE | |||||
| 動作環境 | 0〜60℃ | |||||
| 重量・外形寸法(mm) | 1.2Kg、125(W)×125(D)×63.5(H) | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,800円22,080円 ( 24,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,800円 ( 40,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ニプロン製 SFX最大容量
・ピーク400W 連続310W出力電源
・80 PLUS BRONZE 取得
・温度可変速ファンを採用し、静音化を実現
・待機電力0.5W以下を実現し、ErP指令に適合
・全出力最小負荷電流0A仕様


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
PS/2 250W
0通常価格(税別):39,000円

ミスミ
SFX 200W
0通常価格(税別):26,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

ミスミ
Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)
3通常価格(税別):4,000円

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ラズベリーパイ
Raspberry Pi スターター キット
0通常価格(税別):13,000円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~