エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【用途】・マザーボード用シャーシ【特長】・スタイリッシュ!・フロント5インチベイ×3、3.5×1;内部...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| 材質 | スチール |
| ドライブベイ | フロント:5.25インチ×3、3.5インチ×1 内部:3.5インチ×1 |
| I/O | フロント:USB×2 リア:パラレルポート×1 |
| クーリングファン | 12cm×1 |
| 防塵フィルタ | 10mm防塵フィルタ装着済み |
| 操作スイッチ・LED※2 | 電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、HDD・LED×1、電源・LED×1 |
| スピーカ | なし |
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10%〜90%RH(結露なきこと) |
| 重量・外形寸法(mm) | 13.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H) |
| シャーシ型式 | 適合電源 | 適合マザーボード |
| 型式 | 型式 | |
| PCBC-U4004MB | PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R | PCMB-SBC600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R |
| PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R | PCMB-SBC600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SBC330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R |
【用途】
・マザーボード用シャーシ
【特長】
・スタイリッシュ!
・フロント5インチベイ×3、3.5×1;内部3.5インチベイ×1
・取っ手の取り外し可能
・縦置き、横置き両対応

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

トランセンド
2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)
0通常価格(税別):12,483円~

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~

ミスミ
CPU用 ATX12V電源変換ケーブル
5通常価格(税別):1,000円

サンワサプライ
シリアルATA3ケーブル
4.6通常価格(税別):900円~

ラズベリーパイ
Raspberry Pi スターター キット
0通常価格(税別):13,000円~

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~