17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 添付バックプレーンタイプ

  • 対応メーカー

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

4U 14スロット バックプレーン用 電源なし
通常単価(税別)
34,00057,800特別価格
税込単価
37,40063,580特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・バックプレーン用ブラックシャーシ【特長】・スタイリッシュ!・フロント5インチ×3、3.5イン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式添付バックプレーンタイプ
PCBC-U4004BPなし
PCBC-U4004BP-14A72PICMG/7PCI/5ISA
PCBC-U4004BP-14AC2PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP122PICMG/12PCI/1ISA
PCBC-U4004BP-SGP42PICMG/4PCI/8ISA
PCBC-U4004BP-SGP72PICMG/7PCI/5ISA

概要仕様

外形寸法図
PCBC-U4004BP/PCBC-U4004MB
※バックパネルのほかは共通仕様となっており、外形寸法に違いはありません。
単位:mm
4U 14スロット バックプレーン用 電源なし:関連画像

 
仕様
材質スチール
ドライブベイフロント:5.25インチ×3、3.5インチ×1
内部:3.5インチ×1
I/Oフロント:USB×2 リア:COMポート×1、パラレルポート×1
クーリングファン12cm×1
防塵フィルタ10mm防塵フィルタ装着済み
操作スイッチ・LED※2電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、
HDD LED×1、電源 LED×1
スピーカなし
動作環境温度:0〜40℃、湿度:10%〜90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)14.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H)
シャーシ型式適合電源適合バックプレーン適合CPUカード
型式型式型式
PCBC-U4004BPPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
なしなし
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCBP-PBP14A7-400-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPS-HNSP520-20-4-R
PCPS-ENSP450-P4P20-R
PCPS-ENSP300-P4-R
PCPS-PCSA650-P20-R
PCPS-PCSA500-P20-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCBP-PBP14AC-RPCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCBP-214SGP12-R
PCBP-214SGP7-R
PCBP-214SGP4-R
PCPU-FSB359J-R
PCBP-PBP14I
※別途PCPS-PSW005が必要です
※ノンストップ電源はご使用になれません
PCPU-FSB359J-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
PCPU-HISAJ-R
PCPU-HISAM-1G-R

型番リスト

表示件数

添付バックプレーンタイプ

対応メーカー

最小発注数量
-
-
1個
2PICMG/7PCI/5ISA
Portwell
1個
2PICMG/12PCI/1ISA
AAEON
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,00019,176
( 21,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
57,80026,010
( 28,611 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,50026,250
( 28,875 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・バックプレーン用ブラックシャーシ
【特長】
・スタイリッシュ!
・フロント5インチ×3、3.5インチ×1;内部3.5インチ×1
・取っ手の取り外し可能
・縦置き、横置き両対応
・フロントUSB×2
・14スロット搭載可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
スタイリッシュな
バックプレーン用ブラックシャーシ
●フロント5インチ×3、3.5インチ×1;内部3.5インチ×1
●取っ手は取り外すことができ、縦置きにも対応。
●フロントUSB×2
●14スロット搭載可能

お選びいただくバックプレーンおよびCPUカードなどの構成により装着できる拡張カードの枚数が異なります。
・バックプレーンはお客様の組み立てとなります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4U 14スロット バックプレーン用 電源なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4U 14スロット バックプレーン用 電源なし
4U ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし ファン監視
4スロット ハーフサイズバックプレーン用
MicroATXマザーボード用 電源なし
ステンレス MicroATXマザーボード用 電源なし
フロアマウント ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格34,000-44,85030,50034,00054,00031,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類19インチラックマウント19インチラックマウントフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウントフロアマウント/ウォールマウント
対応ボードフルサイズバックプレーンATXマザーボードハーフサイズバックプレーンMicroATXマザーボードMicroATXマザーボードATXマザーボード
電源
寸法 高さ(mm)177177.5207136136180
寸法 幅(mm)482482161329.6330330
よく一緒に購入される商品

シャーシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト