17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA1155 第二/第三世代Core i対応MicroATX(PCI×2、PCIe×2)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA1155 第二/第三世代Core i対応MicroATX(PCI×2、PCIe×2)

販売終了

型番

PCMB-SB330-CRM-R

2014年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長期供給!PCI2スロットPCIe×2 第二世代Core i MicroATXマザー


長期供給! 画像処理に強い、Core iプロセッサ対応
マザーボード

●PCI2スロット、PCI Express2スロット搭載。
●アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
●Intel Q67チップセット搭載。第二世代 Core i CPUに対応しています。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・第三世代 Coreシリーズに対応したバージョン「PCMB-SB330V-CRM-R」を販売開始いたしました。
・ハードウェアの仕様は同じですが、第三世代と第二世代Coreでそれぞれ対応ドライバ
が異なります。
・第三世代Core対応ボード「PCMB-SB330V-CRM-R」販売にともない、「PCMB-SB330-CRM-R」は
 販売終了いたしました。

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
MicroATX
CPUソケット
LGA1155
接続バス
PCI / PCI-Express
スロット数(PCI)
2
スロット数(PCI-Express)
2
寸法 縦(mm)
305
寸法 横(mm)
244
チップセット
Intel Q67
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト