17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LGA1155 第二世代Core i/Xeon対応ATX(PCI×4、PCIe×3) PCMB-FB18

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LGA1155 第二世代Core i/Xeon対応ATX(PCI×4、PCIe×3)

販売終了

型番

PCMB-FB18

2017年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

長期供給!PCI4、PCIe×3 ワークステーション系マザー

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

国産 XEON 対応 マザーボード
●PCI4スロット、PCI Express3スロット搭載。
●アナログVGA、デジタルDVI出力ポートを搭載。2系統の画像出力が可能です。
●Intel C206チップセット搭載。Xeonの他、第二世代 Core i CPUに対応しています。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

ボード種類
マザーボード
ボード規格
ATX
CPUソケット
LGA1155
接続バス
PCI / PCI-Express
スロット数(PCI)
4
スロット数(PCI-Express)
3
寸法 縦(mm)
294.6
寸法 横(mm)
241.4
チップセット
Intel C206
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト