17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
KSUS-100
型式表面処理重量
g
KSUS-60BA130
KSUS-100175
KSUS-150230
KSUS-220310

外形図

(単位:mm)
KSUS-60KSUS-100KSUS-150
KSUS-220取付穴加工図
(共通)
断面図
(共通)
・ 高さ方向の寸法はスチールタイプと異なります。
型式サイズ
ℓ1ℓ2
KSUS-607090
KSUS-100120130
KSUS-150170180
KSUS-220240250
[ ! ] ℓ1サイズは、パネルの開口寸法となります。
   ℓ2サイズは、取付ピッチとなります。
[ ! ] 止めねじ(M4)は付属しておりません。

 
ステンレス省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像使用イメージ ステンレス省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ:関連画像全てステンレス素材です
 

概要仕様

基本仕様
■本体
材 質SUS304
板 厚1.5mm
■CRスポンジ
見掛け密度0.18±0.03g/cm3圧縮永久歪30%
硬度10±5使用可能温度-20~80℃
引張り強さ0.39MPa以上吸水率5%以下
伸び150%以上
圧縮応力300~600gf/cm2難燃性UL94 HF-1
■表面仕上げ
BA(ブライト・アニール)きれいな光沢のある表面

型番リスト

表示件数

特徴

寸法 横

(mm)

RoHS?最小発注数量
開口部横寸法60mm
80
10
1個
開口部横寸法100mm
120
10
1個
開口部横寸法150mm
170
10
1個
開口部横寸法220mm
240
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,069
( 2,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,982
( 3,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,371
( 3,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外部からのゴミやほこりの侵入を防止します。ケーブルの出入り口が広く作業性抜群です。

【ココが特長】 
ステンレスタイプのケーブルクランプ
●製品の奥行きと幅はスチール
省スペースタイプと同じです。
●金属部材全てがステンレスです。
 
ご注意
・防水防塵構造ではありません。
・屋内での使用をお勧めします。

・高さ方向の仕様はスチールタイプと異なります。下記外形図にてご確認下さい。
・表面に保護シートを貼ったまま出荷します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
制御盤 外線入線口に
5
満足度:5.0
盤製作のたびに本器は毎回使用しています。 外線の径を深く考えずにすむため、設計が楽になります。 ウレタンで密閉されるため...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の線の出入れ口用
4
満足度:4.0
ウレタンで穴を塞ぐ事が出来る為、制御盤の開口部の見た目が良くなります。。ただし、スチール製の物とは穴加工寸法が異なる為、...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内に配線
4
満足度:4.0
クッションゴムとボルトで配線が固定でき、制御盤の密閉性は上がります。
0人が参考にしています。
制御BOXのケーブル出しに。
5
満足度:5.0
モーターケーブルをコネクタ付で手配した為、通常のシールでは取り回しが出来なくなりました。 ウレタンゴムによる固定がしっか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
ステンレス 大型ケーブルクランプ KBSUSシリーズ
鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,069-1,978 -2,552 -2,099 -1,851 -1,978 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質SUS304SUS304
本体板厚(mm)1.51.61.51.61.21.6
寸法 縦(mm)6070809080-
寸法厚み・奥行き(mm)2021.62021.6-51.6
塗装・表面処理BA(ブライト・アニール)粉体塗装BA(ブライト・アニール)粉体塗装粉体塗装-
よく一緒に購入される商品

盤用ケーブルクランプカテゴリの売れ筋ランキング