17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
      [400-1200/1mm単位]
    • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

      ~mm
        [50-300/5mm単位]
      • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

        ~mm
          [250-400/5mm単位]
        • 塗装色

        • 表面処理

          ~mm
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

        鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        RJSA、HJSAシリーズの自立盤ボックスに適合する架台です!ボックスの扉開閉操作性が抜群。

        • D1寸法は、RJSA、HJSAシリーズに合わせて、30mm小さくなります。
          例)D寸法を300で指定すると架台のD1寸法は270mmとなります。
          ※詳細は、カタログ(>>847)をご確認ください。
        未確定:候補が2型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        商品仕様

        基本仕様
         板厚材質
        本体t2.3SPHC
        サイズ範囲単位
        W(幅)400~1200mm1mm
        H(高さ)50~300mm5mm
        D(ボックス奥行き)250~400mm5mm
        D1(架台奥行き)220~370mm 

         


        その他、加工に関するお問い合わせは以下リンクから
        特注お見積もりについて
        Q&A
        ボックス商品の仕様に関する
        問い合わせ窓口

         
        お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
        詳細は上記「特注見積もりのご案内」ボタンからご確認ください。

        規格表

        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像

        追加工・オプション

        追加工
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
        追加工コード加工内容
        CBB/D面に外部取付け金具を溶接

        開口加工コード

        H≧200の場合、架台の4側面を最大開口サイズに開口し、パネル(t=1.6mm)を取り付け可能です。
        →絞り込み条件内パラメータ入力したうえ、追加工・オプションより開口加工コードを選択ください。
        例:HSCB-600-200-270-G     ←4面に穴加工無し
          HSCB-600-200-270-G-AL  ←4面に穴加工+パネルが付きます

        ※パネルに穴加工を実施する場合は、上記【特注お見積りについて】にてお問合せください。
         加工内容により加工不可の場合がございます。

        開口加工
        コード
        加工内容
        加工内容開口部開口部取付パネルの外形寸法
        S長さが短い1面のみB面幅×高さ:D1-80×H-60
        L長さが長い1面のみA面幅×高さ:W-170×H-60
        SS長さが短い2面両方B面D面幅×高さ:D1-80×H-60
        LL長さが長い2面両方A面C面幅×高さ:W-170×H-60
        SL長さが長い面と短い面の両方A面B面幅×高さ(A):W-170×H-60、幅×高さ(B):D1-80×H-60
        LS長さが長い面と短い面の両方A面D面幅×高さ(A):W-170×H-60、幅×高さ(D):D1-80×H-60
        EL長さが短い1面以外の3面A面B面C面幅×高さ(A/C):W-170×H-60、幅×高さ(B):D1-80×H-60
        ES長さが長い1面以外の3面A面B面D面幅×高さ(A):W-170×H-60、幅×高さ(B/D):D1-80×H-60
        AL4面全て加工A面B面C面D面幅×高さ(A/C):W-170×H-60、幅×高さ(B/D):D1-80×H-60
        ※D1:架台奥行き寸法、ボックス奥行D寸より30㎜小さい
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像

        ※SL:A面とB面に穴加工+パネルが付きます

        納期に関するお断り
        本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
        詳細な出荷日はWOS(Web Order System)にてご確認ください。
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像
        フリーサイズ架台 HSCBシリーズ:関連画像

        型番リスト

        表示件数

        外形寸法W 横(幅)

        (mm)

        外形寸法H 縦(高さ)

        (mm)

        外形寸法D 奥行(厚み)

        (mm)

        塗装色

        表面処理

        RoHS?最小発注数量
        400 ~ 1200
        50 ~ 300
        250 ~ 400
        クリーム(2.5Y9/1) / グレー(5Y7/1) / E(5Y8/1)
        なし
        10
        1個
        400 ~ 1200
        50 ~ 300
        250 ~ 400
        -
        下地処理
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        3日目
        -
        ( - )
        3日目

        詳細情報

        基本情報

        RJSA、HJSAシリーズの自立盤ボックスに適合する架台です!ボックスの扉開閉操作性が抜群。

        ご注意

        • D1寸法は、RJSA、HJSAシリーズに合わせて、30mm小さくなります。
          例)D寸法を300で指定すると架台のD1寸法は270mmとなります。
          ※詳細は、カタログ(>>847)をご確認ください。

        横幅1mm単位で指定可能の
        フリーサイズ架台

        ●RJSA、HJSAシリーズの自立盤ボックスに適合する架台です。
        ●市販メーカー品の自立盤ボックスにも適合可能です。(本体のDサイズにご注意ください)
        ●板厚2.3mmながら独自構造で十分な堅牢性を実現。
        ●入線口の穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1

        ・自立盤内に取付ける機器の重量や位置により台風や地震などの際に転倒する恐れがあります。
        ・所定のアンカーボルトの他にも転倒防止の処理を必要に応じて実施ください。
        *1:加工内容・台数によって納期が異なる場合もあります。
         
        大口注文もお任せください!
        10個までの数量は、即見積・即注文可能!
           
        お手持ちの穴加工図面で特注見積お受けします!
        下記窓口へ穴加工図面を送付ください。
        推奨データ:PDF、CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
        ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

        外形図

        外形図

         

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        EC-847

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズのレビュー
        3平均満足度:3.02件のレビュー
        工数削減のつもりで購入したが。。。
        1
        満足度:1.0
        奥行寸法の指定がが分かりにくい。 D寸法-30で製品が届くならもっと大きく表示すべきだと思う。 外形寸法と書いてあるな...もっと読む

        ミスミからのコメント

        この度は表記がわかりにくく、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 商品ページの表記を見直すとともに、CADダウンロードのzip内にも気づきテキストを格納いたします。 今後ともご愛顧くださいます様、よろしくお願いいたします。

        0人が参考にしています。
        工数削減で購入
        5
        満足度:5.0
        制御盤の架台に、この鉄製 フリーサイズ 架台(HSCB)を使用しました。制御盤のボックス本体もミスミの穴加工サービスを使...もっと読む
        0人が参考にしています。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q穴加工の指定方法を教えて下さい。
        A
        下記URLををご参照ください。
        https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/box/

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ
        鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ
        鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ
        架台 RP77
        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ
        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
        メーカーミスミミスミミスミ河村電器産業ミスミミスミ
        通常価格---57,445 ---
        通常出荷日3日目3日目3日目9日目3日目3日目
        用途自立自立自立自立自立制御・中継
        材質
        穴加工対応特注のみ対応特注のみ対応特注のみ対応非対応特注のみ対応Web設計対応
        開閉形状扉なし扉なし扉なし扉なしハンドルハンドル
        基板・中板鉄製鉄製

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        Webお問い合わせフォーム

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

        比較リスト