17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ステンレス結束バンド(取り外し可能)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス結束バンド(取り外し可能)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CTSM-R-12050-10P

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱、耐候、耐腐食、耐放射能性にとみ、屋内外、地中、海中など厳しい環境下でも利用頂けます。リリースキーで取り外し再利用が可能です。

ご注意

【ココが特長】
リリースホールにリリースキー(別売り)を押し込むことで取り外し可能
●耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
●屋内外用。地下、海中など厳しい環境下でお使い頂けます。
●工具をご利用の場合はCTSM-Tを検討ください。
(注)リリースキーの形状変更を行います(2016年1月予定)

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
25
全長(mm)
120
幅(mm)
5
材質
ステンレス
[その他] その他
耐環境性
耐候 / 耐熱
特殊機能・用途
再結束可能(マジックテープ含)
特徴
耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
材質(詳細)
SUS304
ひっぱり強度(kgs)
60
使用温度範囲(Min~Max)(℃)
-80~538
入り数(P)
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト