17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ひっぱり強度(kgs)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダブルロック結束バンド【100個入り】

ダブルロック結束バンド
通常単価(税別)
1,9914,553
税込単価
2,1905,008
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ダブルロック構造により強度な結束を実現。100本入り。長さは180から510mmの4タイプをご用意。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃~85℃ (変更後)0℃~85℃
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

ダブルロック結束バンド:関連画像
1パック100本入
 
型式最大結束径
(φmm)
引張強度
kgs(lbs)
寸法(mm)テール部(mm)
全長T幅A
DLR265BK-100P7855(120)2652.19
DLR360BK-100P100360
DLR510BK-100P150510

概要仕様

ダブルロック結束バンド:関連画像
仕様
材質66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲0℃~85℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

ひっぱり強度

(kgs)

最小発注数量
78
265
55
1パック

100個入り

100
360
55
1パック

100個入り

150
510
55
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,991
( 2,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,266
( 2,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,553
( 5,008 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ダブルロック構造により強度な結束を実現。100本入り。長さは180から510mmの4タイプをご用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • カタログ誤記のため、下記項目の記載値を変更しました。商品に変更はございません。(2020/8/5現在)
    使用温度範囲
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    使用温度範囲: (変更前)−40℃~85℃ (変更後)0℃~85℃

ダブルロック構造により高い強度で結束が可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルロック結束バンドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防水ボックスの取り付けに使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している装置を組み込んだ小型防水ボックスをポールに取り付けに使用しています。気になる点は、紫外線によるストレス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルロック結束バンド
ステンレス結束バンド
ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)
ステンレス結束バンド(強力締付)
ステンレス結束バンド(強力締付・樹脂コーティング)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,991-892 -1,110 -1,207 -1,922 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)94.54.5777.6
材質ナイロンステンレスステンレス+エポキシ樹脂ステンレスステンレス+ナイロンナイロン
その他その他
特徴ダブルロックで強度の結束が可能防錆性 / 耐酸・耐アルカリ性防錆性 / 耐酸・耐アルカリ性防錆性 / 耐酸・耐アルカリ性防錆性 / 耐酸・耐アルカリ性-
材質(詳細)66ナイロンSUS-316SUS-316+エポキシ樹脂SUS-316SUS-316+11ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング