17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(アース色・難燃)【10個入り】

熱収縮チューブ(アース色・難燃)
通常単価(税別)
4,07013,010
税込単価
4,47714,311
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

欧州アース配色に対応した熱収縮チューブです。材質はポリオレフィンです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    収縮温度: (変更前) 90℃以上 (変更後) 150℃以上
  • 材料の均一性に変動があるため、若干色見に違いが出る場合がございます。
    使用上の問題はございませんので、ご安心ください。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

熱収縮チューブ(アース色・難燃):関連画像
1パック10本入り
単位:mm
型式サイズパック
入り数
収縮前サイズ収縮後サイズ重量※
(g/m)
内径φ肉厚内径φ(最大)肉厚
HSHTYG210P
(10本入り)
2.5+0.2/−0.10.20±0.051.00.42±0.082.9
33.5+0.2/−0.10.22±0.051.50.46±0.084.1
44.6+0.2/−0.12.04.8
55.5+0.2/−0.10.25±0.052.50.50±0.086.1
66.5+0.2/−0.13.00.55±0.107.6
88.5+0.2/−0.10.28±0.064.010.4
1010.5+0.3/−0.15.00.58±0.1012.3
1212.5+0.3/−0.16.015.8
※参考値

概要仕様

基本特性
材質難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度150℃以上
収縮率2:1
使用温度範囲−55℃〜+125℃
定格電圧600V
難燃性UL224 VW-1
黄/緑
性能
特性項目特性値代表値*
機械的特性引張り強度(老化前)10.4MPa以上14.0MPa
引張り強度(老化後)7.3MPa以上9.3MPa
伸び(老化前)200%以上400%
伸び(老化後)100%以上200%
電気的特性耐電圧2,500V(60秒)破壊なし合格
体積抵抗率1.0×1012Ω・cm以上3.6×1012Ω・cm
*保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

特価品

RoHS?最小発注数量
2.5
0.42
1
対象外
10
1パック

10個入り

2.5
0.42
1
対象品
-
1パック

10個入り

3.5
0.46
1.5
対象外
10
1パック

10個入り

4.6
0.46
2
対象外
10
1パック

10個入り

4.6
0.46
2
対象品
-
1パック

10個入り

5.5
0.5
2.5
対象外
10
1パック

10個入り

5.5
0.5
2.5
対象品
-
1パック

10個入り

6.5
0.55
3
対象外
10
1パック

10個入り

8.5
0.55
4
対象外
10
1パック

10個入り

10.5
0.58
5
対象外
10
1パック

10個入り

12.5
0.58
6
対象外
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,498
( 4,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,939
( 5,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,998
( 6,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,426
( 5,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,593
( 7,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,965
( 6,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,188
( 7,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,842
( 9,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,794
( 11,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,010
( 14,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

欧州アース配色に対応した熱収縮チューブです。
材質はポリオレフィンです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 一部項目に関して変更前後の値は下記の通りです。
    収縮温度: (変更前) 90℃以上 (変更後) 150℃以上
  • 材料の均一性に変動があるため、若干色見に違いが出る場合がございます。
    使用上の問題はございませんので、ご安心ください。

●ヨーロッパ標準のアース配色に対応した熱収縮チューブです。
●使いやすい1m×10本の少量パック
●UL224・VW-1規格認定品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(アース色・難燃)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の配線に使用
5
満足度:5.0
機械配線の緑色の線を指定色の2色に変えてほしいというご要望がありましたので、この商品を使用しています。ミスミを検索して仕...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(難燃・防水)
アースチューブ 熱収縮チューブ(1m)
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
メーカーミスミミスミミスミデンカエレクトロンミスミミスミ
通常価格4,070-5,292 -655 -1,393 -1,323 -915 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
黄/緑黄/緑黄色
チューブ長さ(mm)100010001220100010001000
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンシリコン
接着剤
特殊機能・用途その他その他その他その他その他耐熱
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング