17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • 内径<収縮後>(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)【5個入り】

熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
通常単価(税別)
1,3236,699
税込単価
1,4557,369
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

内面に接着剤のついた防水性が高い熱収縮チューブです。高収縮率タイプのため、段差の大きい箇所の保護が可能...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式サイズパック入り数
HSHTD4X85P
1パック5本入り
(単位:mm)
型式サイズパック
入り数
収縮前サイズ収縮後サイズ重量
(g/m)
内径(最小)肉厚*内径(最大)肉厚*
HSHTD4X45P
(5本入り
*各1本1m)
4.00.401.01.006.0
88.02.01.1018.1
12120.503.01.4032.3
16160.604.01.7849.6
24240.756.02.2580.2
*内層肉厚を含む(参考値)

 

概要仕様

基本特性
材質外層難燃性ポリオレフィン樹脂
内層熱溶融性接着剤
収縮温度110℃以上
収縮率4:1
使用温度範囲−55〜+125℃
定格電圧600V
難燃性UL224 VW-1
性能
項目特性値*
引張り強度10.4MPa以上
伸び200%以上
絶縁耐圧値15kV/mm
体積抵抗値1013Ω/cm

*保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

内径<収縮後>

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
1
1
10
1パック

5個入り

8
1.1
2
10
1パック

5個入り

12
1.4
3
10
1パック

5個入り

16
1.78
4
10
1パック

5個入り

24
2.25
6
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,289
( 2,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,129
( 3,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,339
( 3,673 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,699
( 7,369 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

内面に接着剤のついた防水性が高い熱収縮チューブです。
高収縮率タイプのため、段差の大きい箇所の保護が可能になります。

【ココが特長】
●内面に接着剤のついた防水性に優れた熱収縮チューブです。
●4:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所も保護できます。
●UL224・VW-1規格認定品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
センサーケーブルの接続に使用。
5
満足度:5.0
自動機のセンサーケーブルの取り廻しで、水がかかる恐れのある所で使用。 4:1の収縮で取り合いの防水も完璧です。
2人が参考にしています。
ハーネス接続部の絶縁・防水
5
満足度:5.0
多数対1本のケーブル接続を行った際 収縮率が4:1というのは非常に助かった。 さらに接着力、強度、防水性ということ無しだ...もっと読む
2人が参考にしています。
ケーブルの端末処理及び防水コネクタのケーブル引出し部の防水
5
満足度:5.0
ケーブルの端末処理に使うのが一般的だと思いますが、このタイプは高収縮で接着剤付きのため、多芯ケーブルの端末処理に使うと芯...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ(難燃・防水・4:1収縮)
熱収縮チューブ(難燃・防水)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
熱収縮チューブ(防水・耐液性)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,323-655 -5,292 -4,070 -915 -6,716 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
黄/緑黄/緑
チューブ長さ(mm)10001220100010001000610
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィンシリコンポリオレフィン
接着剤
特殊機能・用途その他その他その他その他耐熱その他
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト