17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 内径 φ(mm)

    ~mm
  • 適合電線外径 φ(mm)

  • 厚み(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)

スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
通常単価(税別)
6832,184
税込単価
7512,402
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐候性、耐摩耗性、紫外線耐性に優れたスパイラルチューブです。−40~+105℃の温度範囲で使用できます...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式-サイズ--全長
SPTUV-12-B-2
(mm)
型式全長
(m)
内径±2肉厚±0.03*1ピッチ*1
(W)±2
適合電線外径重量*2
(g/m)
タイプサイズ
SPTUV12B
(黒)
2121.351212~1535.0
16161.451515~1843.9
20202.051619~25118.0
25252.151923~29126.0
32322.452030~37160.0
*1 強度アップのためにW寸法中心部が厚くなっています。
*2 参考値

概要仕様

外形図

スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗):関連画像
仕様
材質ポリプロピレン
引っ張り強度25MPa(常温)
使用温度範囲−40℃〜+105℃

型番リスト

表示件数

内径 φ

(mm)

適合電線外径 φ

(mm)

厚み

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
12~15
1.35
12
-
1個
16
15~18
1.45
15
-
1個
20
19~25
2.05
16
-
1個
25
23~29
2.15
19
-
1個
32
30~37
2.45
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
809
( 890 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,365
( 1,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,554
( 1,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐候性、耐摩耗性、紫外線耐性に優れたスパイラルチューブです。
−40~+105℃の温度範囲で使用できます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●耐候性、耐摩耗性に優れたスパイラルチューブです。
●紫外線に対する耐性に優れています。
●−40~+105℃の幅広い温度範囲で使用可能
●引っ張り強度に優れています。
●油、溶剤に耐性があります。
ご注意
・両端の切断面で怪我をしないようにご注意ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1797
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
パイプ椅子の保護
5
満足度:5.0
床とこすれる部分に巻き付けて傷防止にしています。 使っていると徐々に外れてくるので時々付け直しています。
0人が参考にしています。
洗車機のホースカバーに使用
4
満足度:4.0
色々試してみましたが、この商品が使用した中では一番長持ちです。 大型トラックを毎日洗車するので長いホースが擦れて、水漏れ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線、エア-チューブの保護材として
3
満足度:3.0
当社で設計を含めて製作している製品の配線、エアーチューブの保護材として使用しています。ブランド品に比べ、こしが強く、曲が...もっと読む
0人が参考にしています。
金型周辺機器
5
満足度:5.0
取り付ける部品が動作する箇所なので、この商品を選びました。耐候性、耐摩耗性に優れるとありますので信じております。
0人が参考にしています。
屋外配線の保護
4
満足度:4.0
屋外にある稼動部分の配線の養生に使用 配線同士が接触することもあるので配線保護のために巻き付け 耐候・耐磨耗とのことなの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルチューブ(耐候・耐磨耗)
【ミスミ オリジナル】スパイラルチューブ
ヘララップ(耐候グレード)【25m/1巻】
【パンドウイット】耐熱スパイラルチューブ
メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】
シールドスパイラルチューブ(銅・ニッケルメッキ)
メーカーミスミミスミヘラマンタイトンミスミヘラマンタイトンミスミ
通常価格683-392 -5,730 -5,774 -17,860 -15,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ナチュラルグレー
材質ポリプロピレンポリエチレンポリエチレンふっ素樹脂 UL94V-0ポリプロピレン・鉄系成分ポリプロピレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用温度範囲(℃)-40~105-10~+70-40~+85-270~260-60~100-20~80
全長(m)210----

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング