エレクトロニクス部品技術窓口

PPCOFチューブ専用のネジ止め方式のスリット入り2重樹脂製チューブサドル
| 型式 |
| BFH-10-0 |
| 型式 | 適合チューブ 商品ページ | サイズ(mm) | 重量 (g) | ||||||
| A | B | C | H | E | F | M | |||
| BFH-10-0 | PPCOF-10B | 20.5 | 20.0 | 24.5 | 15.5 | 47.5 | 6.0 | M5 | 4 |
| BFH-17-0 | PPCOF-17B | 30.0 | 20.0 | 34.0 | 20.0 | 68.0 | 6.0 | M6 | 8 |
| BFH-23-0 | PPCOF-23B | 38.5 | 20.0 | 42.0 | 24.0 | 85.0 | 6.5 | M6 | 11 |
| BFH-36-0 | PPCOF-36B | 55.5 | 20.0 | 56.0 | 31.0 | 119.0 | 6.5 | M6 | 19 |
| BFH-48-0 | PPCOF-48B | 67.5 | 20.0 | 68.0 | 37.0 | 143.0 | 6.5 | M6 | 26 |


| 材質 | 6ナイロン |
| 使用温度範囲 | −20℃〜90℃ |
PPCOFチューブ専用のネジ止め方式のスリット入り2重樹脂製チューブサドル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ
4.3通常価格(税別):602円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
4.3通常価格(税別):631円~

ミスミ
【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ コネクタ(標準)
4.6通常価格(税別):432円~

ミスミ
スリット入り2重樹脂製チューブ サドル
3通常価格(税別):346円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(90度アングル)
4通常価格(税別):986円~

ミスミ
コルゲートチューブ コネクタ
4通常価格(税別):3,360円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ サドル(センター固定)
5通常価格(税別):359円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ
4通常価格(税別):271円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)
0通常価格(税別):719円~