エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・三菱電機製サーボアンプ中継用コネクタ端子台・頻繁に交換する可動部のケーブル中継に有効・DIN...
詳細を確認| 型式 |
| MWSV-PS7DW-J2 |
| 型式 | 適合サーボアンプ (シリーズ) | 搭載コネクタ (住友3M) | 重量 (g) |
| MWSV-PS7DW-J2 | J2 | 10220-6202PE | 86 |
| MWSV-PS7D-J3 | J3 | 36110-1110-PL | 58 |
| 端子台 コネクタ 端子台 | ![]() |
| コネクタ 端子台 | ![]() |
| MWSV-PS7DW-J2 | MWSV-PS7D-J3 |
![]() | ![]() |

| 定格電圧 | AC/DC 125V | |
| 定格電流 | 500mA | |
| 耐電圧 | AC500V 1分間(対アース間:AC1,000V 1分間) | |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上 (DC500V) | |
| 端子ネジ | M3×6L | |
| 締め付けトルク | 0.5~0.75N・m | |
| 適合電線 | 1.25mm2 | |
| 端子間ピッチ | 7.62mm | |
| 使用温度範囲 | −20℃~55℃ | |
| 材質 | 端子台本体 | ポリブチレンテレフタレート(PBT) |
| 端子台カバー | ポリカーボネート(PC) | |
| 基板 | CEM-3 | |
| ネジ | スチール(三価クロメートメッキ) | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,716円3,772円 ( 4,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,694円 ( 5,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【仕様】
・三菱電機製サーボアンプ中継用コネクタ端子台
・頻繁に交換する可動部のケーブル中継に有効
・DINレール取り付け/ネジ取り付け両対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),取付方法:DINレール/直付け
5通常価格(税別):3,301円

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)
5通常価格(税別):5,014円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ8.5mm)
5通常価格(税別):11,867円~

東洋技研
端子台 PCN7シリーズ
5通常価格(税別):3,330円~