17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(m)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

300V UL規格 シース付きタイプ

300V UL規格 シース付きタイプ
通常単価(税別)
2,83799,242特別価格
税込単価
3,121109,166特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

<MASTER-CABLE>300V UL規格 シース付きタイプ

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は300V UL規格 シース付きシールドタイプとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MAST-SFSKK-30-(長さ)    ・SFX-S30-7/0.1273030-V(20266)SB-(長さ)
    ・MAST-SFSKK-60-(長さ)    ・SFX-S64-7/0.1273030-V(20266)SB-(長さ)
    ※代替品シリーズ S字形シース付オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型式芯数長さ
MAST-SFSKK1010

概要仕様

電流減少係数


▶4715ページ のフラットケーブル
(スダレタイプ)を参照下さい。
 

構造

 

構造

300V UL規格 シース付きタイプ:関連画像
 300V UL規格 シース付きタイプ:関連画像
<絶縁体の識別> -赤-灰-灰-灰-緑-灰-灰-灰-灰-緑
11芯以下6番より繰り返し
 
使用温度範囲0~80℃
取得規格ULAWM2464
絶縁特性PVC
仕様
型式芯数全長
(m)
フラットケーブル部シース(PVC)許容電流
(A)
概算
質量
kg/km
サンプル提供
導体
(本/mm)
スパン全幅厚さ
(mm)
外径
(mm)
MAST-SFSKK
(シールドなし)
101

5

10

20

50

100
7/0.127
AWG28
(0.08mm2)
すずめっき
軟銅線
1.2712.70.96.51.34.2
1417.80.958.21.15.8
1620.30.958.61.06.4
2025.41.09.31.07.6
2633.01.011.10.89.6
3038.11.011.10.810.4
3443.21.012.50.711.8
4050.81.013.10.713.2
5063.51.014.10.615.7
6076.21.015.10.618.1
*(〜mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは>>4815ページの対比表を参照ください。
特性
 シールド無し
導体抵抗Ω/km(20℃)225以下
絶縁抵抗MΩ-km10以上
耐電圧V/min.AC1000
静電容量約pF/m51
特性インピーダンス約Ω108
伝搬遅延約ns/m5
近端クロストーク約%4
難燃特性 VW-1
注)①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードです。

型番リスト

表示件数

全長

(m)

芯数

(芯)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
10
12.7
10
1個
5
10
12.7
10
1個
10
10
12.7
10
1個
20
10
12.7
10
1個
50
10
12.7
10
1個
100
10
12.7
10
1個
1
14
17.8
10
1個
5
14
17.8
10
1個
10
14
17.8
10
1個
20
14
17.8
10
1個
50
14
17.8
10
1個
100
14
17.8
10
1個
1
16
20.3
10
1個
5
16
20.3
10
1個
10
16
20.3
10
1個
20
16
20.3
10
1個
50
16
20.3
10
1個
100
16
20.3
10
1個
1
20
25.4
10
1個
5
20
25.4
10
1個
10
20
25.4
10
1個
20
20
25.4
10
1個
50
20
25.4
10
1個
100
20
25.4
10
1個
1
26
33
10
1個
5
26
33
10
1個
10
26
33
10
1個
20
26
33
10
1個
50
26
33
10
1個
100
26
33
10
1個
1
30
38.1
10
1個
5
30
38.1
10
1個
10
30
38.1
10
1個
20
30
38.1
10
1個
50
30
38.1
10
1個
1
34
43.2
10
1個
5
34
43.2
10
1個
10
34
43.2
10
1個
20
34
43.2
10
1個
50
34
43.2
10
1個
100
34
43.2
10
1個
1
40
50.8
10
1個
5
40
50.8
10
1個
10
40
50.8
10
1個
20
40
50.8
10
1個
50
40
50.8
10
1個
100
40
50.8
10
1個
1
60
76.2
10
1個
5
60
76.2
10
1個
10
60
76.2
10
1個
20
60
76.2
10
1個
50
60
76.2
10
1個
100
60
76.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,8372,269
( 2,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1793,343
( 3,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4674,373
( 4,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,6476,117
( 6,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,11815,294
( 16,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,23530,588
( 33,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,706
( 4,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,452
( 5,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,129
( 7,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,929
( 10,922 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,824
( 27,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,647
( 54,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,423
( 3,765 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,833
( 6,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,807
( 8,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,388
( 12,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,471
( 31,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
56,941
( 62,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,632
( 3,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,825
( 9,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,516
( 11,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,144
( 27,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
55,712
( 61,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,949
( 4,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,536
( 8,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,297
( 11,327 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,694
( 17,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,235
( 43,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
78,471
( 86,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,516
( 3,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,813
( 8,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,029
( 12,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,086
( 14,395 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,492
( 34,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,164
( 5,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,291
( 10,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,553
( 13,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,650
( 16,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,197
( 38,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,258
( 87,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,483
( 6,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,867
( 10,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,331
( 14,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,044
( 17,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,423
( 42,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
84,171
( 92,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5845,596
( 6,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,6859,932
( 10,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,74913,386
( 14,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,28118,088
( 19,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,86743,236
( 47,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
99,24284,355
( 92,791 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

<MASTER-CABLE>300V UL規格 シース付きタイプ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は300V UL規格 シース付きシールドタイプとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・MAST-SFSKK-30-(長さ)    ・SFX-S30-7/0.1273030-V(20266)SB-(長さ)
    ・MAST-SFSKK-60-(長さ)    ・SFX-S64-7/0.1273030-V(20266)SB-(長さ)
    ※代替品シリーズ S字形シース付オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
【ココが特長】
<MASTER-CABLE>
300V シース付フラットケーブル
●フラットケーブルの両端が円周の外側になる様にフォーミングされているので、端末処理時にシースの剥離長を従来の2/3~1/2でフラットケーブルを適度に平坦に広げられます。
●ピッチ精度が劣化しない形状のため、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全です。
●シースはUL2464適合、定格温度80℃、フラットケーブルはUL2651適合、定格温度105℃
電気用品安全法を取得しておりません。
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
ご注意
ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
フラットケーブルの融着部寸法は30mm、非融着部寸法は70mmです。
介材が無いため、仕上がりは真円ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300V UL規格 シース付きタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線作業
4
満足度:4.0
シース付のフラットケーブルで全長の選択肢が多いため必要な分だけ頼むことができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300V UL規格 シース付きタイプ
300V UL規格 シース付きシールドタイプ
300V UL規格 ブリッジタイプ
300V  UL規格
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
300V UL規格 スダレタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,837-3,002 -2,169 -12,2302,169 -2,550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
導体断面積(mm2)0.080.080.080.080.080.08
AWGサイズ(AWG)282828282828
定格電圧300V300V300V300V300V300V
シールド
安全規格ULULULULULUL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト