17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(m)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

300V UL規格 カラースダレタイプ

300V UL規格 カラースダレタイプ
通常単価(税別)
2,65034,999
税込単価
2,91538,499
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

<MASTER-CABLE>300V UL規格 カラースダレタイプ

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はスダレ形オキフレックスブリッジ形オキフレックスとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]        [推奨代替品]
    ・MAST-SFKK-SCL-24-(長さ)     ・FLEX-S4-24-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ※代替品シリーズ  スダレ形オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

型番芯数長さ
MAST-SFKK-SCL661
※「(:半角括弧」、「1:イチ」、「I:アイ」、「0:ゼロ」、「O:オー」などの
記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。
形状仕様スダレタイプ
定格電圧300V
使用温度範囲0~105℃
取得規格ULAWM2651
絶縁材質PVC

概要仕様

仕様

型番芯数全長
(m)
サイズ導体
(本/mm)
スパン
(mm)
全幅
(mm)
導体
抵抗
Ω/km
(20℃)
絶縁
特性
MΩkm
耐電圧
(V/分)
許容
電流
A(30℃)

静電
容量
(約pF/m)

特性
インピーダンス
約Ω
伝搬遅延
約ns/m
近端
クロストーク
約%
難燃
特性
概算
質量
kg/巻
サンプル提供
MAST-SFKK-SCL
(カラースダレ)
61

5

10

61

(一巻)
AWG28
(0.08mm2
7/0.127
すずめっき軟銅線
6.357.62225
以下
10以上AC
2000
15110854VW-10.7
88.8910.160.93
1011.4312.701.16
1416.5117.781.62
1619.0520.321.86
2024.1325.402.31
2429.2130.482.78
2631.7533.023.01
3036.8338.103.47
3441.9143.183.93
3644.4545.724.16
4049.5350.804.63
5062.2363.505.78
6074.9376.206.94
6480.0181.287.4
※静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。
※(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは▶P1688の対比表を参照ください。

構造

 
300V UL規格 カラースダレタイプ:関連画像300V UL規格 カラースダレタイプ:関連画像
D=1.0mm(標準)
T=0.33mm(最小)
 
 

絶縁体識別

 
■MAST-SFKK-SCL300V UL規格 カラースダレタイプ:関連画像
茶-赤-橙-黄-緑-青-紫-灰-白-黒 11芯以上茶より繰り返し
  

電流減少係数

周囲温度(℃)35404550556065
電流減少係数0.970.930.890.860.820.770.73
周囲温度(℃)707580859095100
電流減少係数0.680.630.580.520.450.370.26
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、
保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流
に乗じます。
(例)周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)

型番リスト

表示件数

全長

(m)

芯数

(芯)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
6
7.62
10
1個
5
6
7.62
10
1個
10
6
7.62
10
1個
61
6
7.62
10
1個
1
8
10.16
10
1個
5
8
10.16
10
1個
10
8
10.16
10
1個
61
8
10.16
10
1個
1
10
12.7
10
1個
5
10
12.7
10
1個
10
10
12.7
10
1個
61
10
12.7
10
1個
1
14
17.78
10
1個
5
14
17.78
10
1個
10
14
17.78
10
1個
61
14
17.78
10
1個
1
16
20.32
10
1個
5
16
20.32
10
1個
10
16
20.32
10
1個
61
16
20.32
10
1個
1
20
25.4
10
1個
5
20
25.4
10
1個
10
20
25.4
10
1個
61
20
25.4
10
1個
1
24
30.48
10
1個
5
24
30.48
10
1個
10
24
30.48
10
1個
61
24
30.48
10
1個
1
26
33.02
10
1個
5
26
33.02
10
1個
10
26
33.02
10
1個
61
26
33.02
10
1個
1
30
38.1
10
1個
5
30
38.1
10
1個
10
30
38.1
10
1個
61
30
38.1
10
1個
1
34
43.18
10
1個
5
34
43.18
10
1個
10
34
43.18
10
1個
61
34
43.18
10
1個
1
36
45.72
10
1個
5
36
45.72
10
1個
10
36
45.72
10
1個
61
36
45.7
10
1個
1
40
50.8
10
1個
5
40
50.8
10
1個
10
40
50.8
10
1個
61
40
50.8
10
1個
1
50
63.5
10
1個
5
50
63.5
10
1個
10
50
63.5
10
1個
61
50
63.5
10
1個
1
60
76.2
10
1個
5
60
76.2
10
1個
10
60
76.2
10
1個
61
60
76.2
10
1個
1
64
81.28
10
1個
5
64
81.28
10
1個
10
64
81.28
10
1個
61
64
81.28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,733
( 3,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,733
( 3,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,733
( 3,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,152
( 5,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,867
( 3,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,867
( 3,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,867
( 3,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,418
( 5,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,650
( 2,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,499
( 6,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,081
( 3,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,081
( 3,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,081
( 3,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,522
( 9,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,805
( 9,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,219
( 15,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,037
( 5,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,037
( 5,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,037
( 5,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,193
( 15,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,888
( 19,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,706
( 20,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,700
( 21,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,162
( 7,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,162
( 7,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,162
( 7,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,544
( 24,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,299
( 30,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,903
( 14,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,903
( 14,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,903
( 14,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,687
( 35,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,816
( 15,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,816
( 15,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,816
( 15,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,999
( 38,499 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

<MASTER-CABLE>300V UL規格 カラースダレタイプ

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はスダレ形オキフレックスブリッジ形オキフレックスとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]        [推奨代替品]
    ・MAST-SFKK-SCL-24-(長さ)     ・FLEX-S4-24-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ※代替品シリーズ  スダレ形オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
<MASTER-CABLE>
【ココが特長】
300V UL規格フラットケーブル
<MASTER-CABLE>
●ミスミオリジナルフラットケーブルです。
●柔軟性が高く、機器間の配線に適しています。
●融着部と非融着部を順に設けたフラットケーブルで、完全な融着形フラットケーブルに比べ、内部配線に優れております。
●MIL-C-83503規格、2.54ピッチのMILコネクタに圧接加工が可能です。
ご注意
・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
・定格温度:0〜105℃(UL規格値)
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1610
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300V UL規格 カラースダレタイプのレビュー
4.9平均満足度:4.920件のレビュー
試験用治具のケーブル
5
満足度:5.0
他メーカー品よりも安価で選定しました 抵抗カラーコード順の構成となっており一目でピン番号が判るので 探索が楽です 他メー...もっと読む
0人が参考にしています。
装置製作
5
満足度:5.0
他社製を使用したことがないので比べることはできませんが、柔軟な商品なので扱いやすいと思います。
0人が参考にしています。
検査機
5
満足度:5.0
ケーブルの絶縁被覆が丈夫なのでよかった。きちんとUL規格品だったので必要なところに問題無く使えるので良いと思う。
0人が参考にしています。
制御盤配線
5
満足度:5.0
沖電線に比べて、柔軟なため制御盤の配線がとても楽です。 金子コード製なので安心して使用してます。
0人が参考にしています。
基盤の配線
5
満足度:5.0
とても柔軟なつくりになっていて、狭い箇所での取り回しが便利です。色もカラフルなので、端末処理時のミスが減り、満足しており...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300V UL規格 カラースダレタイプ
300V  UL規格
300V UL規格 ブリッジタイプ
300V UL規格 スダレタイプ
300V UL規格 シース付きタイプ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,650-12,2302,169 -2,550 -2,837 -2,169 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
導体断面積(mm2)0.080.080.080.080.080.08
AWGサイズ(AWG)282828282828
定格電圧300V300V300V300V300V300V
シールド
安全規格ULULULULULUL
よく一緒に購入される商品

フラットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト