17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 全長(m)

    ~mm
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

300V UL規格 スダレタイプ

300V UL規格 スダレタイプ
通常単価(税別)
2,55027,299特別価格
税込単価
2,80530,029特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

300V,UL規格フラットケーブル,導体断面積0.08mm2,AWGサイズ(AWG)28

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]        [推奨代替品]
    ・MAST-SFKK-SGR-8-(長さ)       ・FLEX-S4-10-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ・MAST-SFKK-SGR-14-(長さ)    ・FLEX-S4-14-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ・MAST-SFKK-SGR-64-(長さ)    ・FLEX-S4-64-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ※代替品シリーズ スダレ形オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

型式表示方法

300V UL規格 スダレタイプ:関連画像
300V UL規格 スダレタイプ:関連画像

概要仕様

300V UL規格 スダレタイプ:関連画像

型番リスト

表示件数

全長

(m)

芯数

(芯)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
10
12.7
10
1個
5
10
12.7
10
1個
10
10
12.7
10
1個
61
10
12.7
10
1個
1
16
20.32
10
1個
5
16
20.32
10
1個
10
16
20.32
10
1個
61
16
20.32
10
1個
1
20
25.4
10
1個
5
20
25.4
10
1個
10
20
25.4
10
1個
61
20
25.4
10
1個
1
24
30.48
10
1個
5
24
30.48
10
1個
10
24
30.48
10
1個
61
24
30.48
10
1個
1
26
33.02
10
1個
5
26
33.02
10
1個
10
26
33.02
10
1個
61
26
33.02
10
1個
1
30
38.1
10
1個
5
30
38.1
10
1個
10
30
38.1
10
1個
61
30
38.1
10
1個
1
34
43.18
10
1個
5
34
43.18
10
1個
10
34
43.18
10
1個
61
34
43.18
10
1個
1
36
45.72
10
1個
5
36
45.72
10
1個
10
36
45.72
10
1個
61
36
45.7
10
1個
1
40
50.8
10
1個
5
40
50.8
10
1個
10
40
50.8
10
1個
61
40
50.8
10
1個
1
50
63.5
10
1個
5
50
63.5
10
1個
10
50
63.5
10
1個
61
50
63.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5502,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,5502,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,5502,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,5174,689
( 5,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,805
( 9,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,219
( 15,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,920
( 5,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,323
( 15,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,469
( 7,116 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,888
( 19,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,706
( 20,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7665,412
( 5,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7665,412
( 5,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,7665,412
( 5,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,15215,321
( 16,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2966,201
( 6,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2966,201
( 6,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2966,201
( 6,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,76019,346
( 21,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,411
( 9,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,299
( 30,029 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

300V,UL規格フラットケーブル,導体断面積0.08mm2,AWGサイズ(AWG)28

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]        [推奨代替品]
    ・MAST-SFKK-SGR-8-(長さ)       ・FLEX-S4-10-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ・MAST-SFKK-SGR-14-(長さ)    ・FLEX-S4-14-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ・MAST-SFKK-SGR-64-(長さ)    ・FLEX-S4-64-7/0.127-3030-2651-(長さ)
    ※代替品シリーズ スダレ形オキフレックスから仕様差異をご確認ください。
300V UL規格 スダレタイプ:関連画像

300V UL規格フラットケーブル
●ミスミオリジナルフラットケーブルです。
●柔軟性が高く、機器間の配線に適しています。
●融着部と非融着部を順に設けたフラットケーブルで、完全な融着形フラットケーブルに比べ、内部配線に優れております。
●MIL-C-83503規格、2.54ピッチのMILコネクタに圧接加工が可能です。

・本製品はコンピュータ、周辺機器、通信機器、オフィス機器に使用可能です。
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。
※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1611
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300V UL規格 スダレタイプのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
製品の配線
5
満足度:5.0
芯数、長さ共に必要種類が揃っており、価格も安かったので購入してみたが満足している。安価だったので必要以上の長さを購入した...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品に使用しています
3
満足度:3.0
オリジナル製品内の基板間の渡り配線に使用しています。このフラットケーブルは柔軟性があり、取回しが楽になります。ミスミへは...もっと読む
0人が参考にしています。
基板と基板を繋ぐケーブルとして
4
満足度:4.0
汎用ケーブルで入手も容易で使いやすいです。ストレートタイプ、すだれタイプ、カラータイプも選べるので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300V UL規格 スダレタイプ
300V  UL規格
300V UL規格 ブリッジタイプ
300V UL規格 カラースダレタイプ
300V UL規格 シース付きタイプ
300V UL規格 カラーブリッジタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,550-12,2302,169 -2,650 -2,837 -2,169 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
導体断面積(mm2)0.080.080.080.080.080.08
AWGサイズ(AWG)282828282828
定格電圧300V300V300V300V300V300V
シールド
安全規格ULULULULULUL

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト