エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・モレックス製5559/5557シリーズコネクタ専用の圧着工具です。・555□TLSシリーズか...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MSHT-M04 |
| 型番 | 適合 シリーズ | 適合 コンタクト | コンタクト タイプ | 適用電線 | 重量 (g) | ||
| AWG | 導体断面積mm2 | 被覆外径φmm | |||||
| MSHT-M04 | 5559/5557 | 5558TLS | オス(ピン) | 24~18 | 0.2~0.8 | 1.3~3.1 | 600 |
| 5558PBT3LS | 16 | 1.2 | 3.1MAX | ||||
| 5556TLS | メス(ソケット) | 24~18 | 0.2~0.8 | 1.3~3.1 | |||
| 5556PBT3LS | 16 | 1.2 | 3.1MAX | ||||
■刃型ガイド
■構造説明
適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
その際には、被服部高さ調整ダイヤルを回して調整してください。
適応電線範囲が広い工具の場合には特に必要になります。
![]() | 下側刃 で押し 上げる ![]() | ![]() |

【特長】
・モレックス製5559/5557シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
・555□TLSシリーズから太線用の555□PBT3LSシリーズまでこの1丁で圧着できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ヒロセ電機
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
4通常価格(税別):22,000円~

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
2.7通常価格(税別):19,875円