エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具

5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具 MSHT-M03
通常単価(税別)
16,794
税込単価
18,473
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス社製5051/5045シリーズコネクタ専用の圧着工具です。・電線サイズAWG28~...

詳細を確認
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

型番:

MSHT-M03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSHT-M03の仕様・寸法情報

適用タイプ
5051/5045コネクタ
商品分類
圧着工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像
型番適合
シリーズ
適合
コンタクト
適用電線重量
(g)
AWG導体断面積mm2被覆外径φmm
MSHT-M035051/50455159PBTL28~220.08~0.331.2~1.7600


■刃型ガイド
5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像


■構造説明
適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
その際には、被服部高さ調整ダイヤルを回して調整してください。
5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

概要仕様

5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像
5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MSHT-M03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,794
( 18,473 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス社製5051/5045シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
・電線サイズAWG28~22の圧着がこの1丁で出来ます。

ご注意

  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

●モレックス社製5051/5045シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
●電線サイズAWG28~22の圧着がこの1丁で出来ます。




・適合コンタクト以外の圧着は絶対にしないでください。工具を痛め故障の原因になります。
指定外の利用をされますと正常な圧着が出来なくなることがございます。
・この工具の校正は行っておりません。
・ダイス部分の鋼材は金型で利用されている高品質材を使っております。
圧着時に手で触れるなどをされた時には汗等の塩分を拭取るなど工具のケアをしてください。
・この工具はミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具です。
・コネクタメーカーの保証を要求される場合には、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-416

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具の型番MSHT-M03のページです。 型番MSHT-M03に関する仕様情報を記載しております。
5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5051/5045コネクタ オリジナル手動圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
EIコネクタ オリジナル手動圧着工具
1625コネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格16,79419,87519,87519,87519,87419,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプ5051/5045コネクタMILコネクタDsubコネクタELコネクタEIコネクタ1625コネクタ
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト