エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・モレックス社製1625シリーズコネクタ専用の圧着工具です。・1854/1855コンタクト、1...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MSHT-M01 |
| 型式 | 適合 シリーズ | 適合 コンタクト | コンタクト タイプ | 適用電線 | 重量 (g) | |
| AWG | 導体断面積mm2 | |||||
| MSHT-M01 | 1625 | 1854TL | オス(ピン) | 28~22 | 0.08~0.3 | 600 |
| 1560TL | 24~18 | 0.2~0.75 | ||||
| 1855TL | メス(ソケット) | 28~22 | 0.08~0.3 | |||
| 1561TL | 24~18 | 0.2~0.75 | ||||
| 刀記号 | AWG | 適合コンタクト | |
| A | 28~22 | 1854TL、1855TL | |
| B | 24~22 | 1560TL、1561TL | |
| C | 20~18 | ||


![]() | 下側刃 で押し 上げる ![]() | ![]() |

【特長】
・モレックス社製1625シリーズコネクタ専用の圧着工具です。
・1854/1855コンタクト、1560/1561コンタクトをこの1丁で圧着できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ヒロセ電機
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
4通常価格(税別):22,000円~

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
2.7通常価格(税別):19,875円