エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具 MSHT-J03
通常単価(税別)
19,876
税込単価
21,864
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・JST社製VHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。・電線サイズAWG22~18を工具の刃型大...

詳細を確認
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

型番:

MSHT-J03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSHT-J03の仕様・寸法情報

適用タイプ
VHコネクタ
商品分類
圧着工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
MSHT-J03
型番適合
シリーズ
適合
コンタクト
適用電線重量
(g)
AWG導体断面積mm2被覆外径φmm
MSHT-J03VHBVH-21T-P1.122~180.33~0.831.7~3.0600

ご注意: 適用電線ですが、導体断面積と被覆外径の数値の比率も考慮ください。サイズによっては被覆部のかしめがゆるくなる場合があります。
例として、被覆外径3.0のAWG18(導体断面積0.83)は問題ありませんが、被覆外径1.7のAWG18(導体断面積0.83)の電線の場合、かしめがうまくいかないことがあります。
(UL規格の電線にて本事象は発生しませんが、一部のKV規格電線にて発生することがあります。)



■刃型ガイド
VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

■構造説明
適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
その際には、被服部高さ調整ダイヤルを回して調整してください。
適応電線範囲が広い工具の場合には特に必要になります。

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

概要仕様

圧着方法

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像下側刃
で押し
上げる

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像
VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:関連画像

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。

外形図

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具:外形図

型番リスト

表示件数
型番
MSHT-J03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,876
( 21,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JST社製VHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
・電線サイズAWG22~18を工具の刃型大中小に振り分けて圧着します。

ご注意

  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。
【ココが特長】
●JST社製VHシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
●電線サイズAWG22~18を工具の刃型大中小に振り分けて圧着します。



ご注意
・適合コンタクト以外の圧着は絶対にしないでください。工具を痛め故障の原因になります。
指定外の利用をされますと正常な圧着が出来なくなることがございます。
・この工具の校正は行っておりません。
・ダイス部分の鋼材は金型で利用されている高品質材を使っております。
圧着時に手で触れるなどをされた時には汗等の塩分を拭取るなど工具のケアをしてください。
・この工具はミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具です。
・コネクタメーカーの保証を要求される場合には、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-394

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHコネクタ オリジナル手動圧着工具の型番MSHT-J03のページです。 型番MSHT-J03に関する仕様情報を記載しております。
VHコネクタ オリジナル手動圧着工具のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
ピンの圧着
5
満足度:5.0
純正品に比べて安価なのに、2丁同時購入で、さらにお得に購入できました。 複数購入がおススメです。
2人が参考にしています。
VHコネクタの圧着
5
満足度:5.0
非常に高価なJST純正工具と遜色無い仕上がり。 ダイスの精度が良いと思う。 コストパフォーマンス高いです。 古い構造のレ...もっと読む
1人が参考にしています。
VHコネクタの圧着
5
満足度:5.0
純正の工具と比べて軽い力で締まる。 自分が見たところでは、カシメ具合もよい。 ケーブルの太さに合わせて3か所から選べるの...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品のケーブル作成
5
満足度:5.0
ZH、SHの圧着工具は純正品を持っているのですが、PH,VHは使用頻度が少ないので、汎用工具で作っていました。 この工具...もっと読む
0人が参考にしています。
スイッチング電源の配線処理など
5
満足度:5.0
長年(25年位)、純正工具を使用してきましたが、ミスミの圧着工具は 純製品よりも使い易いと感じます。 線材の太さによ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHコネクタ オリジナル手動圧着工具
EHコネクタ オリジナル手動圧着工具
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格19,87619,87519,87419,87619,87519,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプVHコネクタEHコネクタNHコネクタXHコネクタMILコネクタDsubコネクタ
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング