エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・JST社製XHコネクタ専用の圧着工具です。・電線サイズAWG28-22を工具の大中小の刃型に...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MSHT-J01 |
| 型番 | コンタクト タイプ | ケーブル色指定 | 部品仕様 | 重量1m | |||
| 在庫(1m) 非在庫(2m〜) | 非在庫 | 使用ケーブル | 使用コンタクト 型番 | ||||
| (g) | |||||||
| BXH001-22 | メス (ソケット) | B(青) C(白) D(黒) | A(茶) E(赤) F(黄) G(緑) | AWG22 | UL1007タイプ | BXH-001T-P0.6 | 295 |


![]() | 下側刃 で押し 上げる ![]() | ![]() |

【特長】
・JST社製XHコネクタ専用の圧着工具です。
・電線サイズAWG28-22を工具の大中小の刃型に振り分けて圧着します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ヒロセ電機
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
4通常価格(税別):22,000円~

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
2.7通常価格(税別):19,875円