エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具 MSHT-A05
通常単価(税別)
19,875
税込単価
21,863
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・TE社製ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。・適応電線サイズAWG...

詳細を確認
  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

型番:

MSHT-A05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSHT-A05の仕様・寸法情報

適用タイプ
ユニバーサルメーテンロックコネクタ
商品分類
圧着工具
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像
型番適合
シリーズ
適合
コンタクト
コンタクト
タイプ
適用電線重量
(g)
AWG導体断面積mm2被覆外径φmm
MSHT-A05ユニバーサル
メーテンロック
350690-1オス(ピン)24~180.2~0.891.02~2.54600
350552-120~140.5~2.273.30~5.08
350689-1メス(ソケット)24~180.2~0.891.02~2.54
350551-120~140.5~2.273.30~5.08


ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像

■構造説明
適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
その際には、被服部高さ調整ダイヤルを回して調整してください。
適応電線範囲が広い工具の場合には特に必要になります。

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像

概要仕様

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
MSHT-A05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,875
( 21,863 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・TE社製ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
・適応電線サイズAWG24~14のコンタクトをこの工具1丁で圧着が出来ます。

ご注意

  • ミスミオリジナル圧着工具MSHT-□□シリーズは、多くのミスミユーザーが廉価で圧着作業を可能にすることを目的とし開発した工具です。
    そのため、圧着基準はコネクタメーカー基準の引張強度のみを満たす仕様となっており、その他のメーカーが規定している基準は確認しておりません。

●TE社製ユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
●適応電線サイズAWG24~14のコンタクトをこの工具1丁で圧着が出来ます。



・適合コンタクト以外の圧着は絶対にしないでください。工具を痛め故障の原因になります。
指定外の利用をされますと正常な圧着が出来なくなることがございます。
・この工具の校正は行っておりません。
・ダイス部分の鋼材は金型で利用されている高品質材を使っております。
圧着時に手で触れるなどをされた時には汗等の塩分を拭取るなど工具のケアをしてください。
・この工具はミスミ独自企画により開発した一体型手動圧着工具です。
・コネクタメーカーの保証を要求される場合には、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-374

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具の型番MSHT-A05のページです。 型番MSHT-A05に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具のレビュー
3.2平均満足度:3.24件のレビュー
圧着
1
満足度:1.0
AWG24対応って、そんなコンタクト無いですし。 イマイチ、どこで圧着すべきか良く判らない。 出来上がりもいまいちの時が...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、関係部門にもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
全く問題ないです。
5
満足度:5.0
MISUMIオリジナルの他の圧着器に比べ、評価が低かったのでドキドキしながら購入しましたが、全く問題なく使用できました。...もっと読む
0人が参考にしています。
AWG24コンタクト
4
満足度:4.0
他のレビューでAWG24コンタクトが無いと書いてありますが、ユニバーサルメイテンロックシリーズにはユニバーサルメイテンロ...もっと読む
0人が参考にしています。
端子の圧着
3
満足度:3.0
やはり純正品のようには行かないがアマゾンで販売している 安物とは違うことは実感できるが物足りなさもある。 使って調整して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
コマーシャルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
3191コネクタ オリジナル手動圧着工具
Dsubコネクタ オリジナル手動圧着工具
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格19,87519,87519,87619,87519,87519,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用タイプユニバーサルメーテンロックコネクタMILコネクタコマーシャルメーテンロックコネクタ3191コネクタDsubコネクタELコネクタ
商品分類圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具圧着工具
よく一緒に購入される商品

コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング