エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの手動圧着工具
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 |
| MSHT-A04 |
| 型番 | 適合 シリーズ | 適合コンタクト (>>こちら) | コンタクト タイプ | 適用電線 | 重量 (g) | |
| AWG | 被覆外径φmm | |||||
| MSHT-A04 | ミニユニバーサル メーテンロック | 170363-1 | オス(ピン) | 26~22 | 1.2~1.8 | 600 |
| 170364-1 | 22~18 | 1.5~2.4 | ||||
| 171638-1 | 20~16 | 2.0~3.2 | ||||
| 170365-1 | メス(ソケット) | 26~22 | 1.2~1.8 | |||
| 170366-1 | 22~18 | 1.5~2.4 | ||||
| 171639-1 | 20~16 | 2.0~3.2 | ||||
■刃型ガイド
■構造説明
適用電線サイズによっては被覆部の圧着状態が崩れて圧着される場合があります。
その際には、被服部高さ調整ダイヤルを回して調整してください。
適応電線範囲が広い工具の場合には特に必要になります。
[ ! ]スプリングは単品販売しておりません。
![]() | 下側刃 で押し 上げる ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() |
| ① ハンドルを握り込み、ハンドルを完全に開放させます。 | ② 圧着の際はダイス端面に絶縁圧着部後端を合せます。 | ③ 軽くハンドルを握り、ラチェットがカチッと1 回なったところで止め、端子を仮止めする。 ※ 被覆の太い電線を圧着する時はラチェットがカチッと掛かる手前で止めると電線を挿入し易い場合があります。 |
![]() | ![]() | ![]() |
④ 予め被覆を剥いた電線を端子の芯線圧着部に挿入します。 | ⑤ 被覆が芯線圧着部に当たる手前まで挿入し、電線被覆部をインスレーションバレルに出来るだけ押します。 | ⑥ 電線が動かない様に保持し、ラチェットが開放されるまでハンドル握り込むと圧着は完了します。 |
![]() | ||
⑦ 端子が工具から取り出し難い時はインスレーションバレルの根元を指先で軽く押下げると外れ易いです。 |
ミニユニバーサルメーテンロックシリーズコネクタの手動圧着工具
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HARTING
Han(R)産業コネクタ用アクセサリー・圧着工具
0通常価格(税別):90円~

ミスミ
XHコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.1通常価格(税別):19,876円

ミスミ
NHコネクタ オリジナル手動圧着工具
3.9通常価格(税別):19,874円

ミスミ
ELコネクタ オリジナル手動圧着工具
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
MILコネクタ オリジナル手動圧着工具
5通常価格(税別):19,875円

ミスミ
ダイナミックコネクタ オリジナル手動圧着工具(D3100/D3200シリーズ)
4.8通常価格(税別):19,875円

ミスミ
D1000シリーズコネクタ オリジナル手動圧着工具
4通常価格(税別):16,590円

ヒロセ電機
HR10シリーズ用 結線治具・ケーブル圧着工具
4通常価格(税別):22,000円~

ミスミ
ユニバーサルメーテンロック オリジナル手動圧着工具
2.7通常価格(税別):19,875円