17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ピン数

    ~mm
  • 適用ピン・コンタクト

  • シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)
通常単価(税別)
5,02411,711
税込単価
5,52612,882
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コネクタ接続の作業負担を圧倒的に軽減できます。装置間中継にはワンタッチが便利!

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像
型番シェルサイズ配列コンタクト形状芯数許容電流
※1
許容電圧
※2,3
重量(g)
P/オスS/メス
VGM3101F10SL3P
ピン(オス)

S
ソケット(メス)
313ADC700V / AC500V1919
421616
14S66DC250V / AC200V4042
1610323ADC700V / AC500V5056
1811013ADC250V / AC200V6370
11523ADC700V / AC500V6067
22141913A112122
22446A108118
28213713A133145
[ ! ]※1. 許容電流は、各コンタクトをコネクタに組み込んだときのコンタクト単体の値です。なお、電流値は電圧に応じて変化しません。
[ ! ]※2. 許容電圧は、コンタクトやシェルの大きさよりもコンタクトの配列によって変わります。
[ ! ]※3. 同一コネクタ内でも各コンタクトによって許容電圧が分かれているものもあります。

製品仕様

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像
バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像
バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像



■材料・仕上げ
 材質仕上げ
シェルアルミ合金カチオン電着塗装
コンタクト銅合金銀メッキ
コンタクト
インシュレータニトリルゴム
ゴムブッシュ

関連商品

中継アダプタ(別売)嵌合相手
ストレートコネクタキャップ
VGM3101FVGM3106F-□-□□ VGM95234-□R 

バヨネットロックの国際規格VG95234を持ったMSコネクタ。
装置の組換え接続をワンタッチで出来ます。

パネルレセプタクルや中継アダプタに取り付けて、コネクタ未接続時に
嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ接点保護と防水性能を維持するキャップです。
[ ! ]嵌合相手はシェルサイズ、配列、コンタクト形状に合ったものを選定してください。

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像
バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水):関連画像

型番リスト

表示件数

ピン数

適用ピン・コンタクト

シェルサイズ

最小発注数量
3
オス(プラグ)
10SL
1個
3
メス(ソケット)
10SL
1個
2
オス(プラグ)
10SL
1個
2
メス(ソケット)
10SL
1個
6
オス(プラグ)
14S
1個
6
メス(ソケット)
14S
1個
3
オス(プラグ)
16
1個
3
メス(ソケット)
16
1個
10
オス(プラグ)
18
1個
10
メス(ソケット)
18
1個
5
オス(プラグ)
18
1個
5
メス(ソケット)
18
1個
19
オス(プラグ)
22
1個
19
メス(ソケット)
22
1個
4
オス(プラグ)
22
1個
4
メス(ソケット)
22
1個
37
オス(プラグ)
28
1個
37
メス(ソケット)
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,850
( 10,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,937
( 10,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,657
( 10,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,761
( 10,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,024
( 5,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,786
( 11,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,356
( 8,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,076
( 7,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,822
( 6,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,045
( 6,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,921
( 8,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,673
( 9,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,323
( 8,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,431
( 9,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,150
( 8,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,711
( 12,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,822
( 10,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,569
( 11,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コネクタ接続の作業負担を圧倒的に軽減できます。装置間中継にはワンタッチが便利!

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

装置間中継はワンタッチがお勧めです、しかもIP67防水
●ストレートプラグに対して中継で接続するアダプタ
●バヨネットVG95234は、国際的に通用する嵌合規格
●シェルサイズは、MSコネクタのMIL-DTL-5015準拠


・嵌合相手はストレートコネクタです。
オスメスを確認し、用途に合った選択をしてください。
本製品はVG95234規格に定められる嵌合力を満たす為に、嵌合には力が必要です。
嵌合不良では御座いませんのでご安心下さい。

勘合をする際の防水性能に関する詳細情報は、本ページ商品仕様の後段に掲載の情報を御確認お願い申し上げます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バヨネット式MS3101中継アダプタ(防水)
MS3101シリーズ 防水中継アダプタ
バヨネット式MS3102 パネル取付レセプタクル(防水)
バヨネット式MS3106 ストレートプラグ(防水)
NWPC 防水 中継アダプタ(ネジ式)
NJW 防水 中継アダプタ(ネジ式)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,024-1,963 -5,011 -3,313 -4,468 -2,539 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続
シリーズその他MSその他その他NWPCNJW
電線接続方法ハンダハンダハンダハンダハンダハンダ
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング