エレクトロニクス部品技術窓口




LEMO製 MAX250℃の環境で仕様可能なワンタッチプッシュプル丸型コネクタ。【用途】計測医療半導体...
詳細を確認| 型式 | - | コレットサイズ |
| LEB-P-1B04 | - | 52 |
| 型式 | コレットサイズ | シェルサイズ | 芯数 | 最大適合電線サイズ | |
| mm2 | AWG | ||||
| LEB-P-1B04 | 52 62 72 | 1B | 4 | 0.3 | 22 |
| LEB-P-1B05 | 5 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-1B07 | 7 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-1B08 | 8 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-2B02 | 52 62 72 82 | 2B | 2 | 1.25 | 16 |
| LEB-P-2B10 | 10 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-2B12 | 12 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-2B14 | 14 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-2B16 | 16 | 0.3 | 22 | ||
| LEB-P-3B03 | 72 92 | 3B | 3 | 1.25 | 16 |
| LEB-P-3B04 | 4 | 1.25 | 16 | ||
![]() | ||
| 被覆剝き寸法図 | ||
| シェルサイズ | A | L1 | M | S1 | S2 |
| 1B | 12.0 | 43.0 | 32.0 | 10.0 | 9.0 |
| 2B | 15.0 | 50.0 | 38.0 | 13.0 | 12.0 |
| 3B | 18.0 | 43.0 | 43.0 | 15.0 | 14.0 |
| シェルサイズ | コレットサイズ | ケーブル直径(mm) | |
| Max | Min | ||
| 1B | 52 | 5.2 | >4.2 |
| 62 | 6.2 | >5.2 | |
| 72 | 7.2 | >6.2 | |
| 2B | 52 | 5.2 | >4.2 |
| 62 | 6.2 | >5.2 | |
| 72 | 7.2 | >6.2 | |
| 82 | 8.2 | >7.2 | |
| 3B | 72 | 7.7 | >6.2 |
| 92 | 9.2 | >7.7 | |
| 型式 | シェルサイズ | 芯数 | 定格電圧 (V/AC) | 定格電流 (A) | 耐電圧 (V/AC) | 接触抵抗 (mΩ) | 締付トルク (Nm) | 末端処理寸法(mm) | ||
| L | S | T | ||||||||
| LEB-P-1B04-** | 1B | 4 | 480 | 10 | 1450 | 4.8 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 |
| LEB-P-1B05-** | 5 | 380 | 9 | 1150 | 4.8 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | |
| LEB-P-1B07-** | 7 | 350 | 7 | 1050 | 6.1 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | |
| LEB-P-1B08-** | 8 | 380 | 5 | 1150 | 6.1 | 1.5 | 14.0 | 8.0 | 3.0 | |
| LEB-P-2B02-** | 2B | 2 | 580 | 30 | 1750 | 3.3 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | 4.0 |
| LEB-P-2B10-** | 10 | 430 | 8 | 1300 | 4.8 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | |
| LEB-P-2B12-** | 12 | 450 | 7 | 1350 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | |
| LEB-P-2B14-** | 14 | 450 | 6.5 | 1350 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | |
| LEB-P-2B16-** | 16 | 420 | 6 | 1250 | 6.1 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | 3.0 | |
| LEB-P-3B03-** | 3B | 3 | 500 | 25 | 1500 | 3.3 | 4 | 23.0 | 10.0 | 4.0 |
| LEB-P-3B04-** | 4 | 420 | 19 | 1250 | 3.3 | 4 | 23.0 | 10.0 | 4.0 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,797円 ( 11,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,680円 ( 10,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,433円 ( 10,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,256円 ( 14,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,272円 ( 11,299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,280円 ( 8,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,468円 ( 9,315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,445円 ( 10,390円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,686円 ( 10,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,940円 ( 10,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,627円 ( 14,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,627円 ( 14,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,575円 ( 13,833円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,930円 ( 14,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,620円 ( 17,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,494円 ( 18,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,700円 ( 18,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
LEMO製 MAX250℃の環境で仕様可能なワンタッチプッシュプル丸型コネクタ。
【用途】
計測
医療
半導体製造装置
研究機関
ロボット
AUDIO/VIDEO等
【特長】
・挿抜回数5000回以上
・小型高密度
・EMC対策
・耐高温
・温度範囲-55℃,+250°
・プッシュプルセルフラッチング
・豊富なガイドキーとカラーコード
・60以上のシェルタイプ
・UL認定
・IP50
キーシステムを採用、誤嵌合を防ぎながらより密度の高いコンタクト配置が可能。
プラグ直径6.4mmの00サイズからプラグ直径35.0mmの5Bサイズまで幅広くご用意。
同軸、光、気密、流体、高電圧などのコンタクトを組み合わせた複合化も可能。
EMC対策
耐環境コネクタ(耐熱性)
特 長
●室内用・非防水タイプBシリーズはMAX250℃の過酷な環境化でも使用可能な他シリーズには無い高性能コネクタです。
●真空(気密)タイプのパネル取付レセプタクル(メス側)HGGモデルもございます。封止にエポキシ樹脂を使用しています(HGGモデル対応温度-20~+80℃/+100℃)。
●確実なプッシュプル式ラッチングシステムにより簡単でかつスムーズにコネクタの脱着が行えます。
●ハンダ結線のため、専用工具不要で容易にケーブルとの配線ができます。
共通仕様
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル | 真鍮 | クロムメッキ |
| インシュレータ | PEEK | − |
| オスコンタクト | 真鍮 | Ni下地金メッキ |
| メスコンタクト | ブロンズ | Ni下地金メッキ |
| ストレートプラグ | |
![]() | |
| パネル取付レセプタクル(耐熱) | パネル取付レセプタクル(真空) |

| シェルサイズ | 1B | 2B | 13B |
|---|---|---|---|
| A(mm) | 33.5 | 39.8 | 45.0 |
1B![]() 4芯、0.3mm2 | 1B![]() 5芯、0.3mm2 | 1B![]() 7芯、0.3mm2 |
1B![]() 8芯、0.3mm2 | 2B![]() 2芯、1.25mm2 | 2B![]() 10芯、0.3mm2 |
2B![]() 12芯、0.3m2m | 2B![]() 14芯、0.3m2m | 3B![]() 16芯、0.32mm |
3B![]() 3芯、0.252mm | 3B![]() 4芯、1.25mm2 | コンタクト配列の見方![]() |

| LEB | - | P | - | 1B04 | - | 52 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 芯数 | 2,3,4,5,7,8,10,12,14,16 |
|---|---|
| 定格電圧 | 商品ページ参照 |
| 定格電流 | 商品ページ参照 |
| 耐電圧 | 商品ページ参照 |
| 接触抵抗 | 商品ページ参照 |
| 絶縁抵抗 | 10,000MΩ以上/DC500V |
| 使用温度範囲 | 耐熱タイプ:-55℃~+250℃ 真空タイプ:-20℃~+80℃ |
| 挿抜回数(耐久性) | 5,000回 |
| 湿度 | 95%以上60度 |
| 塩水噴霧 | >144h/IEC60512−6 test 11f |
| 防水性 | IP50/IEC60529 |
| 耐振動 | 10−2000Hz,15G/IEC60512−4 test 6d |
| 耐ショック | 100g,6ms/IEC60512−4 test 6c |
| エア漏れ率(真空タイプ) | <10−7mbar.ls-1/IEC60512−7 test 14b |

共通仕様
![]() | (1)コネクタとケーブルを用意し、コネクタをバラす。 |
![]() | |
![]() | (2)ケーブルにコレットナット、コレットを通し、シース、 各芯線の被覆を所定の寸法(各商品ページ参照)に 合わせて取り除く。コネクタにアースする場合はシー ルドを折り返し置いておく。 |
![]() | |
![]() | (3)各芯線に絶縁用の熱収縮チューブを通し、半田 付けを行なう。半田付け後、熱収縮チューブを被せ、 収縮させる。 |
![]() | |
![]() | (4)インシュレーターにインサートキャリアを取り付 け、コレットを突き合わせ、はみ出したシールドを折り 曲げ、切り揃える。 |
![]() | |
![]() | (5)インサートキャリア先端の突起部分がアウター シェルの溝に合うように注意し、アウターシェルを 挿入する。 |
![]() | |
![]() | (6)2個のレンチを使用し、適正なトルク値(各商品 ページ参照)でコレットナットを締め付ける |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~