17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Han防水コネクタ アクシャルスクリュー工具【1~2個入り】

Han防水コネクタ アクシャルスクリュー工具
通常単価(税別)
6622,344
税込単価
7282,578
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】この製品はハーティング社製のアクシャルスクリュー結線用六角ネジです。【用途】アクシャルスクリュ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Han防水コネクタ アクシャルスクリュー工具:関連画像
型式内容重量(g)
0999-000-0313六角ドライバー6
0999-000-0369六角ドライバー(ビット)7

型番リスト

表示件数

タイプ

RoHS?最小発注数量
アクシャルスクリュー工具
10
1個
Hanモジュール取外し用工具
10
1パック

2個入り

アクシャルスクリュー工具ビット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,344
( 2,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,344
( 2,578 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
この製品はハーティング社製のアクシャルスクリュー結線用六角ネジです。
【用途】
アクシャルスクリューの結線に必要です。


●この製品はハーティング社製の商品です。
●アクシャルスクリューの結線に必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Han防水コネクタ アクシャルスクリュー工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Han防水コネクタ アクシャルスクリュー工具
Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)
Han防水コネクタ 誤挿入防止ピン
ミスミ防水コネクタ インサートホルダー
小型防水コネクタ JN6シリーズ
ミスミ防水D型コネクタ(圧着式結線)
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本航空電子工業ミスミ
通常価格662-905 -1,0601,100821 -667 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyHeavy dutyその他Heavy duty
耐環境性防水性防水性耐環境性なし防水性防水性防水性

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング