17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が126型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用電線AWGサイズ

    ~mm
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル【1~50個入り】

MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル
通常単価(税別)
3,93115,215
税込単価
4,32416,737
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。ケーブルにコンタクトを圧着してあります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が126型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式指定長
HIF3-20B1
1パック50本入
 
コンタクト
タイプ
ケーブル色指定使用部品
在庫(1m)
非在庫(2m〜)

非在庫

(1,2,3,5,7,10m)

ケーブルコンタクト型式
HIF3-20B(青)
C(白)
D(黒)
A(茶)、E(赤)、F(黄)、G(緑)AWG20UL1007
タイプ
HIF3-2022SC
HIF3-22AWG22HIF3-2226SCA
HIF3-24AWG24HIF3-2428SCA
ご注意!:1m(茶、赤、黄、緑)は非在庫品(3日目出荷)です。
MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル:関連画像

概要仕様

外形イメージ図

【指定長公差】
1~3m/+30mm(max)
4~10m/+50mm(max)

型番リスト

表示件数

適用電線AWGサイズ

ケーブル長

(m)

使用コンタクト型式

使用ケーブルタイプ

ケーブル色

RoHS?最小発注数量
20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
1
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
2
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
3
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
5
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
7
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

20
10
HIF3-2022SC
UL1007-20
10
1パック

50個入り

22
1
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
2
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
3
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
5
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
7
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
10
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
1
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
2
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
3
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
5
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
7
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
10
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
1
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
2
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
3
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
5
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
7
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

22
10
HIF3-2226SCA
UL1007-22
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,850
( 5,335 )
3日目
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
4,850
( 5,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
4,850
( 5,335 )
3日目
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
4,850
( 5,335 )
3日目
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
4,850
( 5,335 )
3日目
6,003
( 6,603 )
3日目
7,153
( 7,868 )
3日目
9,456
( 10,402 )
3日目
11,760
( 12,936 )
3日目
15,215
( 16,737 )
3日目
4,178
( 4,596 )
3日目
4,950
( 5,445 )
3日目
5,723
( 6,295 )
3日目
7,268
( 7,995 )
3日目
8,812
( 9,693 )
3日目
11,129
( 12,242 )
3日目
4,178
( 4,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,950
( 5,445 )
3日目
5,723
( 6,295 )
3日目
7,268
( 7,995 )
3日目
8,812
( 9,693 )
3日目
11,129
( 12,242 )
3日目
5,211
( 5,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,950
( 5,445 )
3日目
5,723
( 6,295 )
3日目
7,268
( 7,995 )
3日目
8,812
( 9,693 )
3日目
11,129
( 12,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

専用工具不要!短納期の現場組立に最適です。ケーブルにコンタクトを圧着してあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●圧着済ケーブルのパック販売です
●ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
●工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
●1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
●50本/パックで販売します

ご注意
・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MILコネクタ圧着済コンタクトケーブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子機器に使用
5
満足度:5.0
あらかじめケーブルにコンタクトが圧着されているので、40芯のMILコネクタにそのまま使うことができました。圧着不良などの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MILコネクタ圧着済コンタクトケーブル
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
Molex 圧着端子コンタクト オス MINI-FITシリーズ 39-00-0083
Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059
MRPシリーズ コンタクト
NHコネクタ 圧着済みコンタクトケーブル
メーカーミスミモレックスモレックスモレックス本多通信工業ミスミ
通常価格3,931-28371825 -3,188 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタシリーズ頭文字M・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・OM・N・O
M・N・OMILその他その他その他MRPNH
許容電流(A)19993-
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
保護機能(耐環境性)その他その他その他
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング