17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用):関連画像Order
注文例
型式
DGC-9-HOLD
型式対応芯数
( )は高密度型
重量
DGC-9-HOLD9(15)6
DGC-25-HOLD257

概要仕様

外形図

 (単位:mm)

   パネルカット寸法
 
芯数ABCDEF
9(15)544431.530.83244
2577675453.35567
※組立時の厚みは8mmです。
 
材料・仕上
項目数量材質
樹脂板2ABS樹脂、黒
M3セムスネジ 15mm
(有効ネジ長さ 約13mm)
2鉄、ニッケルメッキ
M3ナット2鉄、ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
9(15)
10
2個
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・パネル厚2.3mmに取付可能なアクセサリ
・RS232C通信で汎用的な9芯と25芯に対応です。

【ココが特長】
●ジェンダーチェンジャーをパネル取付できるアクセサリ
●RS232C通信で汎用的な9芯と25芯に対応
●最大2.3mmのパネル厚に対応しております 
ご注意
・フードの種類によってはパネル厚2.3mmに対応できない場合がございます。
・商品写真のジェンダーチェンジャーは付属されていません。
・パネルカット寸法につきましては、下記外径図をご参照下さい。なお、芯数により、カット寸歩は異なります。

使用方法

使用例

Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用):関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-42

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
変換接続用
4
満足度:4.0
232Cのジェンダーチェンジャー用として選定しました。 装置の外部接続パネルにACインレット、USBとともに 設置しまし...もっと読む
1人が参考にしています。
モニターパネル
4
満足度:4.0
穴パネルカット寸法はφ6mm必要です。突起を通すためです。それ以外については問題なく使用可能でした。
0人が参考にしています。
制御盤に使用しました
3
満足度:3.0
当社で製作しました製品の制御盤に使用しました。製品の制御盤から他の装置と信号をやり取りする端子を取付る際に、制御盤盤面に...もっと読む
0人が参考にしています。
DsubコネクタEMI対策樹脂フードを取り付けるために
5
満足度:5.0
合うものがこの商品しかなかったので購入しました。ディスプレイの会社です。シーケンサから232C通信とサイネージプレーヤー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)
Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)
MSコネクタ組立サポート工具
変換コネクタ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格504-1,066 -4,073 -885178830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタ固定具その他その他その他コネクタ固定具フード
材質プラスチック銅合金メタルプラスチックメタルアルミ合金
材質詳細ABS樹脂真鍮SPCC(本体)、アルミ合金(リベート)ABS-アルミダイカスト
商品種類Dsubコネクタ パネル取付アクセサリケーブルクランプ組立サポート工具変換コネクタDsubコネクタ 中継接続用ロック金具-

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング