17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が160型番あります。

Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)

Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)
通常単価(税別)
2722,218
税込単価
2992,440
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

選定工数の削減ができます。プレスコンタクトは低価格を実現、マシンコンタクトは耐久性に優れています。EM...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が160型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

シリーズ名フードメッキネジタイプコンタクトタイプ/コンタクト形状芯数
SETDSUBNMPP9
シリーズ名フードメッキ
有無
ネジタイプコンタクトタイプ
/コンタクト形状
芯数
SETDSUBN
(メッキ有)
M
M2.6
ショート

U
♯4-40
ショート
PP
プレス/オス
PS
プレス/メス
MP
マシン/オス
MS
マシン/メス
9
15
25
37
50
ML
M2.6
ロング

UL
♯4-40
ロング
PP
プレス/オス
PS
プレス/メス
MP
マシン/オス
MS
マシン/メス
9
15
25
37
50
B
(メッキ無)
M
M2.6
ショート

U
♯4-40
ショート
PP
プレス/オス
PS
プレス/メス
MP
マシン/オス
MS
マシン/メス
9
15
25
37
50
ML
M2.6
ロング

UL
♯4-40
ロング
PP
プレス/オス
PS
プレス/メス
MP
マシン/オス
MS
マシン/メス
9
15
25
37
50

概要仕様

選定資料

メッキ有ショートネジプレスコンタクトオスコンタクト
Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像
メッキ無ロングネジマシンコンタクトメスコンタクト
Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ):関連画像

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

ピン数

ネジタイプ

フードメッキ

RoHS?最小発注数量
オス(プラグ)
9
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
15
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
25
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
37
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
50
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
9
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
15
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
25
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
37
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
50
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
9
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
15
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
25
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
37
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
50
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
9
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
15
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
25
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
37
M2.6ショート
10
1個
メス(ソケット)
50
M2.6ショート
10
1個
オス(プラグ)
9
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
15
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
25
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
37
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
50
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
9
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
15
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
25
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
37
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
50
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
9
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
15
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
25
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
37
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
50
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
9
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
15
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
25
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
37
M2.6ロング
10
1個
メス(ソケット)
50
M2.6ロング
10
1個
オス(プラグ)
9
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
15
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
25
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
37
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
50
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
9
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
15
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
25
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
37
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
50
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
9
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
15
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
25
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
37
♯4-40ショート
10
1個
オス(プラグ)
50
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
9
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
15
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
25
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
37
♯4-40ショート
10
1個
メス(ソケット)
50
♯4-40ショート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
969
( 1,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,021
( 1,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,233
( 1,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,456
( 1,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,172
( 1,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,356
( 1,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,585
( 1,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,119
( 2,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,169
( 1,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,069
( 1,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,283
( 1,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,337
( 1,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,657
( 1,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
931
( 1,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,047
( 1,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,110
( 1,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,926
( 2,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
828
( 911 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

選定工数の削減ができます。
プレスコンタクトは低価格を実現、マシンコンタクトは耐久性に優れています。
EMI対策のフードになっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
【ココが特長】
●コネクタとフードをセットにすることで選定工数の削減できます。
ご注意
・詳細仕様につきましては、各商品ページをご確認下さい。
■コネクタ(プレス)P17
■コネクタ(マシン)P19
■フードP29

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-37
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ケーブル製作
5
満足度:5.0
利用する機会がめっきり減ったRS232Cですが、まだまだ、利用することがあります。 急遽1個だけ必要になり入手しました。
1人が参考にしています。
設備の通信のために使用しました
5
満足度:5.0
設備の通信のために使用しました。ラインを立ち上げる際には同じ設備を入れるため毎回このコネクタを購入しており、今回もリピー...もっと読む
0人が参考にしています。
ハーネス製作
5
満足度:5.0
RS-232Cは現在でも使用機器は多いですが 必要な時に少量でも送料を気にせず調達できるので助かっています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格272-420 -427 -235 -984 -1,166 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング