17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード【1~2個入り】

Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード
通常単価(税別)
2355,942
税込単価
2596,536
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】フードの脱着が容易なワンタッチフードです。ネジ締めタイプに比べ、短時間で脱着可能。ロック時の引...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部外観に凹みや変色が見られる場合がございますが、いずれもご使用には問題ございません。
    ※凹みは、製造工程で樹脂を成形する際に発生することがあります。
    ※変色は、空気中の成分や湿度など外部環境の影響により生じることがあります。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
WDH-09
フード・ケーブルクランプ
型式芯数
(高密度)
電線引出口径
(mm)
重量
(g)
WDH-099(15)915
WDH-1515(26)1017
WDH-2525(44)1120
WDH-3737(62)1125
WDH-5050(78)1227
WDH-CLAMP-A9(15)~37(62)3~91.5
WDH-CLAMP-B50(78)6~11.52
 
1パック2個入
接続アクセサリ(ロッキングボルト)
型式接続タイプ重量
(g)
WDH-R-LOCK中継接続用1
WDH-K-LOCK固定金具取付用0.5
 

使用例
【中継接続用】
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像
●フード対フードの接続時に使用
両方のフードにロッキングボルトを取付けする際にはボルト同士が干渉しないようにご注意下さい。

【固定金具取付用】
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像

Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像注1: 取付後の寸法を確認して下さい。
         記載寸法以上になると、コネクタ
         同士の嵌合が不完全の状態になり
         ます。
 注2:ネジタイプは#4-40です。

●ロック固定金具後付け接続時に使用
既存のDsubコネクタをワンタッチ化します。組込済みのロック固定金具に取付けして下さい。
但し、ジェンダーチェンジャーはロック固定金具のネジ深さの構造上、片側のみしか取付出来ませんのでご注意下さい。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:外形図
9・15芯タイプ
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:外形図
25芯タイプ
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:外形図
                                                          37・50芯タイプ
WDH-CLAMP-A
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:外形図
WDH-CLAMP-B
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:外形図
 
型式ABCDEφFG
WDH-0928.819.714.834.215.4933
WDH-1528.3281842.515.41041.3
WDH-3728.358.217.972.715.41171.5
WDH-5028.355.718.370.318.41269.1

材料・仕上
項目材料仕上使用温度範囲 
フードABS樹脂
(UL94V-0)
ニッケルメッキ -20℃~90℃

型番リスト

表示件数

ピン数

耐環境性

接続タイプ

ケーブル引出方向

ネジタイプ

適合電線仕上外径

(φ mm)

最小発注数量
9(15)
耐環境性なし
-
ストレート/アングル
-
9
1個
15(26)
耐環境性なし
-
ストレート/アングル
-
10
1個
25(44)
耐環境性なし
-
ストレート/アングル
-
11
1個
37(62)
耐環境性なし
-
ストレート/アングル
-
11
1個
50(78)
耐環境性なし
-
ストレート/アングル
-
12
1個
9(15)~37(62)
耐環境性なし
-
-
-
3~9
4個
50(78)
耐環境性なし
-
-
-
6~11.5
4個
-
耐環境性なし
固定金具取付用
-
#4-40
-
2パック

2個入り

-
耐環境性なし
中継接続用
-
-
-
2パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,187
( 3,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,649
( 4,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,041
( 5,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,942
( 6,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
フードの脱着が容易なワンタッチフードです。
ネジ締めタイプに比べ、短時間で脱着可能。
ロック時の引き抜き力はネジ締めタイプより高いです。
ケーブル引き出し方向がストレート・アングル両用可能です。
接続用途に合わせた適切なアクセサリをご利用下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部外観に凹みや変色が見られる場合がございますが、いずれもご使用には問題ございません。
    ※凹みは、製造工程で樹脂を成形する際に発生することがあります。
    ※変色は、空気中の成分や湿度など外部環境の影響により生じることがあります。
【ココが特長】
●ネジ締めタイプに比べ、短時間で脱着可能
●ロック時の引き抜き力はネジ締めタイプより高い
●ケーブル引き出し方向がストレート・アングル両用可能
ご注意
・接続用途に合わせ、適切なアクセサリをご利用下さい。
・このフードは次のコネクタには使用できません。

EMI圧接Dsub(商品ページ
高電流Dsub(
商品ページ

使用方法

使用例


【中継接続用】
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像
●フード対フードの接続時に使用
両方のフードにロッキングボルトを取付けする際にはボルト同士が干渉しないようにご注意下さい。

【固定金具取付用】
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像

Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード:関連画像注1: 取付後の寸法を確認して下さい。
         記載寸法以上になると、コネクタ
         同士の嵌合が不完全の状態になり
         ます。
  注2:ネジタイプは#4-40です。

●ロック固定金具後付け接続時に使用
既存のDsubコネクタをワンタッチ化します。組込済みのロック固定金具に取付けして下さい。
但し、ジェンダーチェンジャーはロック固定金具のネジ深さの構造上、片側のみしか取付出来ませんのでご注意下さい。
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フードのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
通信の接続
4
満足度:4.0
現在納期等が未定の商品も多い中、短納期で入手できて大変助かりました。特に問題無く使用できているので、また購入を検討したい...もっと読む
0人が参考にしています。
アンプに対して通信用として
5
満足度:5.0
着脱の際に抜けないようにということと接続先を頻繁に変えるので、ワンタッチ式で簡単に着脱できるため、この商品を選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード
Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧接兼用)
Dsubコネクタ EMI対策 金属フード
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
ワンタッチロックDsubフード(クイックロックフード)
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
メーカーミスミミスミミスミミスミプロベルタミスミ
通常価格235-984 -420 -215 -3,187 -427 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズDsubDsubDsubDsubDsubDsub

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト