エレクトロニクス部品技術窓口

電源コードとインレット、相手を選ばず自由な組合せで使用できる電源抜け防止器具です。多様な中継部に使用で...
詳細を確認| 1セット単位 |
| 型番 | タイプ | ネジタイプ |
| FREK-GLNB | 固定タイプ | ナベネジ |
| FREK-RPNB | リピートタイプ | |
| FREK-STNB | ステンレス | |
| FREK-GLSA | 固定タイプ | サラネジ |
| FREK-RPSA | リピートタイプ | |
| FREK-STSA | ステンレス |
| 1セット単位 |
| 型番 | タイプ |
| FREK-EXJT | 中継固定 |
| FREK-RPJT | 中継リピート |
| 型番 | FREK-GLNB | FREK-RPNB | FREK-GLSA | FREK-RPSA | FREK-EXJT | FREK-RPJT | FREK-STNB | FREK-STSA | |
| フッカー | 材質 | PBT(UL 94V-O) | ステンレス(SUS304) | ||||||
| 使用温度範囲 | -10℃~150℃ | -59℃~250℃ | |||||||
| 結束 バンド | 材質 | PVC(UL No.UL94V-2) | ステンレス(SUS304) | ||||||
| 使用温度範囲 | -59℃~85℃ | -59℃~250℃ | |||||||
| UL No. | UL56854 | ||||||||
| ネジ | 材質 | 素材:黄銅(RoHS・REACH対応) 表面処理:ニッケルメッキ | |||||||
| セット内容 | フッカー 1個 結束バンド(ショート2本 ロング1本) | フッカ-2個 結束バンド (ロング2本) | フッカー1個 結束バンド(ステンレス2本) | ||||||
| ●インレット固定タイプ | ●中継固定タイプ 多種多様な組合せが可能です | ||
| 多様なネジ止め式インレット・アウトレットで使用可能です ネジ穴タップが無い場合でも付属のナットでネジを固定できます | C13⇔C14タイプ 結合例 | Aタイプ3芯使用例 | Aタイプ2芯フラット ケーブル使用例 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (単位:mm) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| フッカー 厚み PBT 3mm ステンレス1.5mm | サラネジ(M3ネジ) | ナベネジ(M3ネジ) | ナット(M3) ※取付パネルの板金厚はMAX5mmです。 |
結束バンド | (単位:mm) |
| ※作業性は固定タイプ>リピートタイプ>ステンレスタイプとなります。 | |
| ■固定タイプ(固定後は外せません) | ■リピートタイプ(取り外し可能) |
| 結束バンド:ショート | ![]() ![]() |
![]() | |
| 結束バンド:ロング | |
![]() | |
| ■ステンレスタイプ(固定後は外せません) | |
![]() | |


取付方法(図解)![]() (1)固定ネジ2本をインレットに 取付けます。その際、ネジの 穴が外側を向くように取付け て下さい。 | ![]() | ![]() (2)電源プラグを差し込み、ネジ穴 に外側から結束バンドを2本通 します(3-Bの場合は1本)。 | ![]() | ![]() | (3)-A 小2本で固定 フッカーを電源プラグに取付け、マジックフッ カー左右の中央部分の穴に結束バンドを通し、 2本ともバンドをロックします。 |
![]() | (3)-B 大1本で固定 フッカーを電源プラグに取付けます。結束バンド はフッカーの上部を通し、向かい側のネジ穴の 内側より通します。さらにバンドをマジックフッカ ーの中央部分の穴の下から通し、電源プラグを 回り込むようにして向かい側中央部分の穴の上 から通し、バンドをロックします。 |
| ■ネジの取り付け方法 | ■取付例(長結束バンド1本の場合) | ||||||
![]() | 全面の溝を利用して マイナスドライバー で締め付けが可能で す。 | ![]() | ![]() 上記のように先に結束バンドを 通します。 | ![]() | ![]() 電源コード取付後、下の穴2箇所を通し締結 します。 ※写真は説明の為に白色の結束バンドを 使用しております。 | ||
![]() | |||||||
| ■結束バンド短2本・ステンレスの場合 | |||||||
| ![]() | ![]() 電源コードを挿入し、フッカーを ケーブル部にはめ込みます。 | ![]() | ![]() 両端の結束バンドを締め込みます。電源コ ードの根元の安定する所にプレートを固定 してください。 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,875円 ( 2,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,462円877円 ( 965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,502円 ( 2,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,235円802円 ( 882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,645円 ( 1,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,474円 ( 1,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,074円933円 ( 1,026円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,074円1,244円 ( 1,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電源コードとインレット、相手を選ばず自由な組合せで使用できる電源抜け防止器具です。多様な中継部に使用できる製品もございます。
取付方法(図解)![]() (1)固定ネジ2本をインレットに 取付けます。その際、ネジの 穴が外側を向くように取付け て下さい。 | ![]() | ![]() (2)電源プラグを差し込み、ネジ穴 に外側から結束バンドを2本通 します(3-Bの場合は1本)。 | ![]() | ![]() | (3)-A 小2本で固定 フッカーを電源プラグに取付け、マジックフッ カー左右の中央部分の穴に結束バンドを通し、 2本ともバンドをロックします。 |
![]() | (3)-B 大1本で固定 フッカーを電源プラグに取付けます。結束バンド はフッカーの上部を通し、向かい側のネジ穴の 内側より通します。さらにバンドをマジックフッカ ーの中央部分の穴の下から通し、電源プラグを 回り込むようにして向かい側中央部分の穴の上 から通し、バンドをロックします。 |
| ■ネジの取り付け方法 | ■取付例(長結束バンド1本の場合) | ||||||
![]() | 全面の溝を利用して マイナスドライバー で締め付けが可能で す。 | ![]() | ![]() 上記のように先に結束バンドを 通します。 | ![]() | ![]() ACコード取付後、下の穴2箇所を通し締結 します。 ※写真は説明の為に白色の結束バンドを 使用しております。 | ||
![]() | |||||||
| ■結束バンド短2本・ステンレスの場合 | |||||||
| ![]() | ![]() ACコードを挿入し、フッカーを ケーブル部にはめ込みます。 | ![]() | ![]() 両端の結束バンドを締め込みます。ACコ ードの根元の安定する所にプレートを固定 してください。 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
4通常価格(税別):5,225円~