エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型 CCC3PN-2
通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

定格10A-250Vの中国CCC規格に対応した3芯ストレートプラグです。

  • CCC規定変更の為、現行商品の仕様は2027年8月1日以後CCC認証不適合になります。

型番:

CCC3PN-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CCC3PN-2の仕様・寸法情報

プラグ形状
O-3
ソケット形状
その他
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
250
ケーブル長(m)
2
対応国
CCC(中国)
ケーブル種類
H05VV-F/3×0.75mm2
コネクタ型
ストレート型
ケーブル形状
丸型
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

商品仕様

規格表

型式
CCC3PN-2
1本単位
型番全長
CCC3PN-22m

概要仕様

プラグ形状

ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像 

コード断面

E:緑/黄
N:青
L:茶
ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
(単位:mm)(単位:mm)

仕様

ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ:関連画像
規格対象国中国
定格10A-250V
プラグタイプCCCタイプ(O TYPE)
コード材質CCCコード
コード型番H05VV-F/3×0.75mm2

型番リスト

表示件数
型番
CCC3PN-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定格10A-250Vの中国CCC規格に対応した3芯ストレートプラグです。

ご注意

  • CCC規定変更の為、現行商品の仕様は2027年8月1日以後CCC認証不適合になります。
【ココが特長】
定格10A-250VのCCC規格3芯ストレート
ご注意
・電気用品安全法未取得商品につき、日本国内での使用が禁じられております。
※各国の安全規格は>>2130ページ  ※各国のプラグ形状は>>2220ページ

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-2115

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型の型番CCC3PN-2のページです。 型番CCC3PN-2に関する仕様情報を記載しております。
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
輸出製品に使用しています
4
満足度:4.0
お客様から製作を依頼された、中国向けの輸出製品に使用しました。お客様から中国のCCC規格の仕様の指示があり、ネットで探し...もっと読む
1人が参考にしています。
製品用
5
満足度:5.0
中国規格に対応した標準的な電源コードであり、製品の電源プラグとして購入しました。中国での使用のためにこの電源コードを組み...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品に使用
5
満足度:5.0
手配した仕様通りで問題無かった。また、納期対応も非常に早く助かりました。また利用したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(CCC)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
ACコード 固定長(VDE)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:丸型
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3861,721 -3991,926 -626 -538 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
プラグ形状O-3A-2A-2SEA-3その他
ソケット形状その他その他その他その他その他IEC C13
定格電流(A)107610107
定格電圧(V)250125250250125125
よく一緒に購入される商品

電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト