エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

定格2.5A-250V、CCC規格2芯プラグ(A-2)-C7ソケットがついたACコードです。
閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 型式 | 全長 |
| CCC2P-W-3 | 3m |
プラグ/ソケット形状 | ケーブル断面 | |
![]() | ![]() | |
| (単位:mm) N:青 L:茶 | (単位:mm) |
仕様 | ![]() | ||
| 規格対象国 | 中国(CCC) | ||
| 定格 | 2.5A-250V | ||
| プラグタイプ | 平型2P | ||
| ソケットタイプ | IEC60320 C7 | ||
| 芯数(色) | 形状 | 2芯 N:青 L:茶 | 丸型 |
| ケーブル型式 | RVV/2×0.75mm2 | ||
定格2.5A-250V、CCC規格2芯プラグ(A-2)-C7ソケットがついたACコードです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:12A)
4.6通常価格(税別):691円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~