エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

日本・中国で共通の型番を採用しているため、型番を変更せずに現地での購入が可能な2芯コードです。【仕様】...
詳細を確認| 型式 |
| AC94-53-M210-3 |
| 型式 | カタログ掲載型式 | 全長 |
| AC94-53-M210-3 | 日本(2012年) | 3m |
| AC94-53-M-210-3 | 中国(Vo.1) |
プラグ形状 | ケーブル断面 | ||
| N:青 L:茶 | ![]() | ![]() | |
| (単位:mm) | (単位:mm) | ||
仕様 | ![]() | ||
| 規格対象国 | 中国(CCC) | ||
| 定格 | 10A-250V | ||
| プラグタイプ | 平型2P | ||
| 芯数(色) | 形状 | 2芯 N:青 L:茶 | 丸型 |
| ケーブル型式 | RVV/2×1.0mm2 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日本・中国で共通の型番を採用しているため、型番を変更せずに現地での購入が可能な2芯コードです。
【仕様】
・長さ公差:±50mm
| Global Harness Series |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
4.5通常価格(税別):456円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),黒色
3.6通常価格(税別):1,769円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット
4.6通常価格(税別):1,041円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,黒色
4.3通常価格(税別):267円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA)両端付き(3カ国同時認証商品),コネクタ型:ストレート型
4.3通常価格(税別):1,444円~

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125
4.5通常価格(税別):394円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
4通常価格(税別):5,225円~