17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エンコーダケーブル オムロン OMNUC G5シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンコーダケーブル オムロン OMNUC G5シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SVEOF-G51-D-3

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はSVEO-G51-A-3またはSVEO-G51-B-3です。仕様の違いをご確認ください。

長さ固定(3/5/10m)タイプのケーブルです。日本、中国で型番を変更せずに現地購入可能!コネクタはミスミオリジナルを使用しております。

ご注意

  • まとめ買いがお得!数量3本~5% off
  • 本セールは在庫限りとなります。在庫がなくなり次第、販売終了予定です。

指定中の仕様・寸法情報

用途
エンコーダ用
対応モータ
【シリンダタイプモータ(3000r/min)50~750W用(絶対値エンコーダ/インクリメンタルエンコーダ共用)】
外形仕様
両端加工済
コネクタ形状
アングル
ケーブルタイプ
低速可動(シールド付)
ケーブル長さ指定範囲(m)
3
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト