エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

遮断電流30kAの漏電ブレーカです。容易に付属装置の取付が可能です。
| アンペアフレーム | 50AF | 60AF | 100AF | |
| タイプ | 標準型 | |||
| 型式 | EBS-53C | EBS-63C | EBN-103C | |
| 定格 | 使用可能相数 | 1φ2W、1φ3W、3φ3W | 1φ2W、1φ3W、3φ3W | 1φ2W、1φ3W、3φ3W |
| 極数・素子数 | 3P3E | 3P3E | 3P3E | |
| 保護機能 | 過負荷・短絡保護兼用 | 過負荷・短絡保護兼用 | 過負荷・短絡保護兼用 | |
| 定格電圧AC(V) | 220/460 | 220/460 | 220/460 | |
| 耐電圧(V) | 2000 | |||
| 定格インパルス電圧KV | 6 | 6 | 6 | |
| 定格電流(A) | 15,20,30,40,50 | 60 | 75,100 | |
| 定格感度電流(mA) | 30 | 30 | 30 | |
| 動作時間(sec) | 0.1以内 | 0.1以内 | 0.1以内 | |
| 定格遮断容量(KA) JIS C8370 | AC460V/AC415V | 14 | 14 | 18 |
| AC240V/AC220V | 30 | 30 | 35 | |
| AC110V | - | - | - | |
| 開閉寿命(回) | 機械的 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 電気的 | 10000 | 10000 | 10000 | |
外形寸法図(mm)![]() | a | 75 | 75 | 75 |
| b | 130 | 130 | 130 | |
| C1 | 60 | 60 | 60 | |
| C2 | 64 | 64 | 64 | |
| d | 82 | 82 | 82 | |
| 製品重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| トリップテストボタン | 有 | 有 | 有 | |
| 漏電表示装置 | 有 | 有 | 有 | |
| 設置方式 | ネジ取付 | ネジ取付 | ネジ取付 | |
| 付属装置 | 補助接点AX | 取付可能 | 取付可能 | 取付可能 |
| 警報接点AL | ||||
| 外部操作ハンドル D(表面取付形) | ||||
| 外部操作ハンドル E(拡張形) | ||||
| 端子カバー ショートタイプ | ||||
| 端子カバー ロングタイプ | ||||
| 取得規格 | 電気用品安全法 | 取得 | 取得 | 取得 |
| CEマーキング | ||||
| 端子台取付ネジサイズ | M5 | M8 | ||
| 締付けトルク | 2.2~2.7N・m | 5.4~7.3N・m | ||

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,259円 ( 15,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,259円 ( 15,685円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,104円 ( 14,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,104円 ( 14,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,104円 ( 14,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,104円 ( 14,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,104円 ( 14,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,393円 ( 16,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
遮断電流30kAの漏電ブレーカです。容易に付属装置の取付が可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ
4.3通常価格(税別):3,400円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

三菱電機
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
4通常価格(税別):22,800円~