17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適合シェルサイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
通常単価(税別)
8181,580特別価格
税込単価
9001,738特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ストレートコネクタに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ、未接続時のコネク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用):関連画像
型式シェルサイズ
MMS25042-10P10SL
MMS25042-14P14S
MMS25042-16P16
MMS25042-18P18
MMS25042-20P20
MMS25042-22P22
MMS25042-24P24
MMS25042-28P28

概要仕様

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用):関連画像
材質
キャップアルミ合金、亜鉛コバルトメッキ(黒)
リベットステンレス

■キャップ取付例

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用):関連画像

 

 

型番リスト

表示件数

適合シェルサイズ

RoHS?最小発注数量
10SL
-
1個
14S
-
1個
16S/16
-
1個
18
10
1個
20
-
1個
22
-
1個
24
-
1個
28
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818736
( 810 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051683
( 751 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,269
( 1,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,223794
( 873 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,285
( 1,414 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストレートコネクタに取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ、未接続時のコネクタによる通電部接触が原因の事故を防止し、防水性能を維持するキャップです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

未接続時の防水性を確保する防水キャップ
●ストレートコネクタ用(商品ページ
●未接続時に嵌合面へほこりや異物の浸入を防ぎ、防水性能も維持します。
●未接続時の、通電部接触が原因となる事故を防止します。
●MIL-DTL-5015タイプ
●IP67クラス

・パネル取り付け、中継用には使用できません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-192

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
ケーブルのプラグ保護用
3
満足度:3.0
商品としては問題ありません。ちゃんと使用できました。 問題は探し辛いところです。似たような商品が沢山あるので、一覧をどこ...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤に利用
3
満足度:3.0
機械自体を水洗いする環境の近くに制御盤があるので、この防水キャップを取り付けて利用しています。その中でこの商品を選定した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)
MSコネクタ用防水キャップ(パネル取付、中継アダプタ用)
R04シリーズコネクタ用 防水キャップ
PRC05シリーズコネクタ用 防塵キャップ
PRC04シリーズコネクタ用 防塵キャップ
JL05 シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
メーカーミスミミスミ多治見無線電機多治見無線電機多治見無線電機日本航空電子工業
通常価格818-488 -671 -83433 -1,761 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適合コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ丸型コネクタ
チェーン・ワイヤありありありなしなしあり
材質ゴムゴム金属樹脂樹脂ゴム
その他その他その他
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性その他その他防水性

キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト