エレクトロニクス部品技術窓口

ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。IP67防水により機器間中継時のコネクタ水被害を防止。

| 型式 | シェル サイズ | 配列番号 | コンタクト 形状 | 芯数 | 許容電流 ※1 | 許容電圧 ※2,3 | 重量(g) | |
| P/オス | S/メス | |||||||
| MMS3101F | 18 | 1 | P オス (ピン) | 10 | 13A | DC250V / AC200V | 63 | 70 |
| 10 | S メス (ソケット) | 4 | 23A | DC700V / AC500V | 61 | 69 | ||

| 部位 | 材料 | 仕上 | 色 |
| 本体 | アルミ合金 | 亜鉛コバルト | 黒色 |
| インシュレータ | ニトリルゴム | — | 黒色 |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ | 銀色 |
| 中継アダプタ | (別売)嵌合相手 | (別売) 工具 | |
| ストレートプラグ | キャップ | 組み立てサポート工具 | |
| MMS3101F | MMS3106F-□-□□ ![]() | MMS25043-□R ![]() | MSJG-□ ![]() |
| ローコスト防水・防塵IP67対応、 水分はコネクタの大敵、防水コネクタで安心。 | パネル取付レセプタクルや中継アダプタに取り付けて、 コネクタ未接続時に嵌合部へ埃や異物が混入するのを防ぎ、 未接続時のコネクタによる通電部接触が原因の事故を防止し、 防水性能を維持するキャップです。 | ・MSコネクタ組立をサポートする便利工具。 ・表面はプラグコネクタ締め付け、裏面は中継アダプタ締め付け用。 | |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,963円 ( 2,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,550円 ( 2,805円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,472円 ( 2,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ケーブルの延長や機器間の中継に最適です。IP67防水により機器間中継時のコネクタ水被害を防止。


防水・防滴MSコネクタ(MMS)
特長
共通仕様
●材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル | アルミ合金 | 3価クロメート |
| インシュレータ | クロロプレンゴム | ー |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ |

共通仕様
適用電線サイズおよびコンタクトサイズ
適切な電線被覆むき長さはコンタクトのハンダ付け穴長(L寸法)に1~3mm程度プラスした寸法です。なおL寸法、D寸法はオスコネクタ(ピン)もメスコネクタ(ソケット)も同じです。またケーブル選定の際にはケーブルクランプの内径にケーブルが納まるかどうかもご確認ください。| コンタクト | 適合電線サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| コンタクトサイズ | ハンダ付穴直径φD(mm) | ピンコンタクト接触部径φA(mm) | L(mm) | AWG | 導体断面積(mm2) |
| #16 | 1.85 | 1.6 | 6.4 | 16〜20 | 1.25以下 |
| #12 | 2.95 | 2.4 | 9.5 | 12〜14 | 3.5以下 |
| #8 | 5.31 | 3.6 | 12.7 | 8〜10 | 8以下 |
| #4 | 8.45 | 5.7 | 15.9 | 4〜6 | 22以下 |
| #0 | 11.91 | 9.1 | 15.9 | 0〜2 | 50以下 |

電気的特性
| 接触抵抗 | コンタクトサイズ | 試験電流DC | 電圧降下 | オス側とメス側のコネクタを使用状態と同状態に結合し、試験電流を通電し、電圧降下法により測定し左記値を満足すること。 |
|---|---|---|---|---|
| #16 | 20A | 21mV以下 | ||
| #12 | 35A | 20mV以下 | ||
| #8 | 60A | 12mV以下 | ||
| #4 | 110A | 10mV以下 | ||
| #0 | 200A | 10mV以下 |
機械的特性
| 温度衝撃 | 低 温 | 高 温 | 左記の低温、高温を1サイクルとし、連続5サイクル行う。低温、高温の放置時間は30分以上とする。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -55+0℃ | +125+3℃ | ||||||
| (1)コネクタにひび割れ、破損のないこと。 (2)終了後耐電圧試験を満足すること。 | |||||||
| 耐 湿 | 下記の耐電圧を満足のこと。 | 結合したコネクタとパネルマウントを温度71±2℃と相対湿度95±3%に14日間さらし、終了後乾燥せず左表の耐電圧試験を5分間行う。 | |||||
| 試験分類記号 | AC.V(r.m.s) | ||||||
| INST | 300 | ||||||
| A | 750 | ||||||
| D | 1,350 | ||||||
| E | 1,875 | ||||||
| B | 2,775 | ||||||
| C | 4,500 | ||||||
| 腐 食 | (1)地金の露出やコネクタの結合・離脱を害する腐食のないこと。 (2)接触抵抗の測定 | 温度35℃、濃度5%の塩水噴霧中に48時間さらし、終了後流水で洗い38±3℃の空気循環槽で12時間乾燥させ、完了後接触抵抗、耐電圧試験を行う。 | |||||
| コンタクトサイズ | 試験電流 | 電圧降下(以下) | |||||
| #16 | 20A | 35mV | |||||
| #12 | 35 | 30 | |||||
| #8 | 60 | 25 | |||||
| #4 | 110 | 20 | |||||
| #0 | 200 | 20 | |||||
| (3)下表の耐電圧を満足すること。 | |||||||
| 試験分類記号 | AC.V(r.m.s) | 分類記号 | AC.V(r.m.s) | ||||
| INST | 400 | E | 2,500 | ||||
| A | 1,000 | B | 3,500 | ||||
| D | 1,800 | C | 6,000 | ||||
環境的特性
| コンタクト単体挿抜力 | コンタクトサイズ | 平 均 | 最 大 | 最 小 | 無作為に抽出したオスとメスにより、挿入抜去力を測定し、平均の力は左記の平均値以下であり、全ての値の96%は最大値以下でかついずれの値も最小値以上であること。 |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 | 0.95kg | 1.36kg | 0.11kg | ||
| #12 | 1.59 | 2.27 | 0.23 | ||
| #8 | 3.18 | 4.54 | 0.34 | ||
| #4 | 4.76 | 6.8 | 0.45 | ||
| #0 | 6.35 | 9.07 | 0.91 | ||
| コンタクト保持力 | コンタクトサイズ | 軸荷重(kg) | コンタクトサイズ | 軸荷重(kg) | 左記に示された両方向の軸荷重に耐えること。 |
| #16 | 4.5 | #4 | 9.1 | ||
| #12 | 6.8 | #0 | 11.3 | ||
| #8 | 9.1 | ||||
| 振 動 | (1)試験中10μsec以上の電流遮断のないこと。 (2)終了後耐電圧試験を満足すること。 (3)結合がはずれたり、各部品にひび割れ、破損及びゆるみがないこと。 | 結線したコネクタとパネルマウントを通常の方法で結合させ、MIL-STD-1344により、振動試験を行う。試験中コネクタは100mAの電流を流し、適当な方法により電流の遮断を検査し、終了後耐電圧試験および外観検査を行う。 | |||
| 衝 撃 | (1)終了後、接触抵抗の要求を満足すること。 (2)部品にひび割れ、破損及びゆるみのないこと。 | 結線し結合したコネクタとパネルマウントに50Gの加速度を各々軸方向90°の角度にて加える。 | |||
| 寿 命 | (1)接触抵抗の要求を満足すること。 (2)電気的、機械的異常がないこと。 | コネクタのカップリングナットを外し、1時間に600回を越えない速さで500回抜き挿しを行う。 | |||
コンタクト配列表(芯数順) オス(ピン)コネクタの結合面から見た図です。

配列No.
左側がコネクタ全体のシェルサイズ。右側がそのコンタクトの配列番号になります。これらを合せて配列No.と呼びます。
芯数構成
右側がコンタクト1本当りのサイズになります。左側がコンタクトの本数になります。
| 配列No. | コンタクト 形状 | コンタクト構成 | 定格電流 (A) (注1) | 絶縁抵抗MΩ (以上) | 定格電圧(注2)(注3) | 試験分類 (注4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェル サイズ | 配列 番号 | 総芯数 | 芯数構成 | コンタクト サイズ | DC.V以下 文字はコンタクトNo. | AC.V(r.m.s)以下 文字はコンタクトNo. ( )内は耐電圧/AC/V(rms) | ||||
| 10SL | 3 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | 3 | 3 | #16 | 13 | 5000 | 700 | 500(2000) | A |
| 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 12S | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 14S | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | 4 | 4 | 250 | 200(1000) | INST | |||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 700 | 500(2000) | A | |||||
| 9 | 2 | 2 | ||||||||
| 16S | 1 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 16 | 10 | 3 | 3 | #12 | 23 | |||||
| 18 | 1 | 10 | 10 | #16 | 13 | BCFG-700, その他-250 | BCFG-500(2000),その他-200(1000) | A(BCFG)INST(その他) | ||
| 4 | 4 | 4 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
| 5 | 3 | 2 | #12 | 23 | ||||||
| 1 | #16 | 13 | ||||||||
| 8 | 8 | 1 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
| 7 | #16 | 13 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | #12 | 23 | ||||||
| 11 | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 6 | 6 | #16 | 13 | ||||||
| 19 | 10 | 10 | ||||||||
| 20 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | 3 | 3 | #12 | 23 | ||||||
| 22 | 3 | 3 | #16 | 13 | 1250 | 900(2800) | D | |||
| 20 | 2 | 1 | 1 | #0 | 150 | ABHG-1250, CDEF-700 | ABHG-900(2800),CDEF-500(2000) | D(ABHG)A(CDEF) | ||
| 4 | 4 | 4 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
| 7 | 8 | 8 | #16 | 13 | ||||||
| 15 | 7 | 7 | #12 | 23 | ||||||
| 16 | 9 | 2 | ||||||||
| 7 | #16 | 13 | ||||||||
| 17 | 6 | 5 | #12 | 23 | ||||||
| 1 | #16 | 13 | ||||||||
| 18 | 9 | 3 | #12 | 23 | ||||||
| 6 | #16 | 13 | ||||||||
| 22 | 6 | 3 | #8 | 46 | ||||||
| 3 | #16 | 13 | ||||||||
| 23 | 2 | 2 | #8 | 46 | ||||||
| 27 | 14 | 14 | #16 | 13 | ||||||
| 29 | 17 | 17 | ||||||||
| 22 | 2 | 3 | 3 | #8 | 46 | 1250 | 900(2800) | D | ||
| 10 | 4 | 4 | #16 | 13 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
| 14 | 19 | 19 | 700 | 500(2000) | A | |||||
| 19 | 14 | 14 | ||||||||
| 22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
| 23 | 8 | 8 | #12 | 23 | H-1250 , その他-700 | H-900(2800),その他-500(2000) | D(H)A(その他) | |||
| 28 | 7 | 7 | 700 | 500(2000) | A | |||||
| 24 | 2 | 7 | 7 | 1250 | 900(2800) | D | ||||
| 5 | 16 | 16 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
| 7 | 16 | 2 | #12 | 23 | ||||||
| 14 | #16 | 13 | ||||||||
| 10 | 7 | 7 | #8 | 46 | ||||||
| 11 | 9 | 3 | ||||||||
| 6 | #12 | 23 | ||||||||
| 20 | 11 | 2 | 1250 | 900(2800) | D | |||||
| 9 | #16 | 13 | ||||||||
| 22 | 4 | 4 | #8 | 46 | ||||||
| 28 | 24 | 24 | #16 | 13 | 250 | 200(1000) | INST | |||
| 28 | 6 | P オス (ピン) S メス (ソケット) | 3 | 3 | #4 | 80 | 5000 | 1250 | 900(2800) | D |
| 10 | 7 | 2 | G-1250 , その他-700 | G-900(2800), 2 #8 46 その他-500(2000) | D(G)A(その他) | |||||
| 2 | #8 | 46 | ||||||||
| 3 | #12 | 13 | ||||||||
| 11 | 22 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
| 18 | #16 | 13 | ||||||||
| 12 | 26 | 26 | ||||||||
| 15 | 35 | 35 | ||||||||
| 16 | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | 14 | 10 | #12 | 23 | ||||||
| 4 | #16 | 13 | ||||||||
| 21 | 37 | 37 | ||||||||
| 32 | 1 | 5 | 2 | #0 | 150 | A-1750,その他-1250 | A-1250(3500), その他-900(2800) | (A)D(その他) | ||
| 3 | #12 | 23 | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | #4 | 80 | 1750 | 1250(3500) | E | |||
| 2 | #16 | 13 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | |||
| 7 | 35 | 7 | #12 | 23 | ABhj-250,その他-700 | ABhj-200(1000) その他-500(2000) | INST(ABhj)A(その他) | |||
| 28 | #16 | 13 | ||||||||
| 8 | 30 | 6 | #12 | 23 | 700 | 500(2000) | A | |||
| 24 | #16 | 13 | ||||||||
| 9 | 14 | 2 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | |||
| 12 | #16 | 13 | ||||||||
| 32A | 10 | 54 | 54 | 700 | 500(2000) | A | ||||
| 32 | 17 | 4 | 4 | #4 | 80 | 1250 | 900(2800) | D | ||
| 414 | 52 | 52 | #16 | 13 | 700 | 500(2000) | A | |||
| 36 | 3 | 6 | 3 | #0 | 150 | 1250 | 900(2800) | D | ||
| 3 | #12 | 23 | ||||||||
| 4 | 3 | 3 | #0 | 150 | A-1250 , BC-700 | A-900(2800), BC-500(2000) | D(A)A(BC) | |||
| 5 | 4 | 4 | 700 | 500(2000) | A | |||||
| 9 | 31 | 1 | #4 | 80 | ||||||
| 2 | #8 | 46 | ||||||||
| 14 | #12 | 23 | ||||||||
| 14 | #16 | 13 | ||||||||
| 10 | 48 | 48 | ||||||||
| 73 | 73 | 73 | ||||||||
| 48 | 5 | 100 | 1 | #8 | 46 | |||||
| 9 | #12 | 23 | ||||||||
| 90 | #16 | 13 | ||||||||
誤挿入防止のキー位置(角度)変更について

ストレートコネクタ

外形図

| シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルエントリー φB±0.3 | 有効ネジ長 J±0.3 | 全長 L以下 | 外径 Q±0.8 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
| 10SL | 5/8-24UNEF-2B | 9.6 | 13.49 | 34.9 | 22.22 | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 |
| 12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 42.8 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
| 14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 42.8 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
| 16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 42.8 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
| 16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 52.4 | 31.8 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
| 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 20.2 | 18.3 | 52.4 | 34.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
| 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 55.6 | 37.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 55.6 | 40.5 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 29.5 | 18.3 | 58.7 | 43.7 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 28 | 1-3/4-18UNS-2B | 29.8 | 18.3 | 58.7 | 50.0 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 32 | 2-18UNS-2B | 37.5 | 18.3 | 61.9 | 56.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
| 36 | 2-1/4-16UN-2B | 43.8 | 18.3 | 61.9 | 62.7 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
| 48 | 3-16UN-2B | 69.1 | 18.3 | 65.1 | 81.8 | 3-16UN-2A | 15.9 |
アングルコネクタ

外形図

| シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルエントリー B±0.3 | 有効ネジ長 J±0.3 | 全長 L以下 | M±0.8 | 外径 Q±0.8 | U±0.8 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
| 12S | 3/4-20UNEF-2B | 9.6 | 13.5 | 50.8 | 41.7 | 25.4 | 25.4 | 5/8-24UNEF-2A | 9.5 |
| 14S | 7/8-20UNEF-2B | 12.5 | 13.5 | 54.0 | 43.3 | 28.6 | 27.0 | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 |
| 16S | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 13.5 | 60.3 | 48.0 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
| 16 | 1-20UNEF-2B | 15.6 | 18.3 | 65.1 | 52.8 | 31.8 | 28.6 | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 |
| 18 | 1-1/8-18UNEF-2B | 18.6 | 18.3 | 68.3 | 54.4 | 34.1 | 32.1 | 1-20UNEF-2A | 9.5 |
| 20 | 1-1/4-18UNEF-2B | 23.0 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 37.3 | 33.7 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 22 | 1-3/8-18UNEF-2B | 23.2 | 18.3 | 77.0 | 60.7 | 40.5 | 33.3 | 1-3/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 24 | 1-1/2-18UNEF-2B | 28.0 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 43.7 | 34.9 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 28 | 1-3/4-18UNS-2B | 28.2 | 18.3 | 86.5 | 67.1 | 50.0 | 38.5 | 1-7/16-18UNEF-2A | 9.5 |
| 32,32A | 2-18UNS-2B | 35.9 | 18.3 | 95.2 | 71.8 | 56.4 | 46.4 | 1-3/4-18UNS-2A | 11.1 |
| 36 | 2-1/4-16UN-2B | 42.2 | 18.3 | 100.0 | 73.4 | 62.7 | 51.2 | 2-18UNS-2A | 12.7 |
| 48 | 3-16UN-2B | 65.9 | 18.3 | 125.4 | 86.5 | 81.8 | 59.1 | 3-16UN-2A | 15.9 |
中継コネクタ

外形図

| シェルサイズ | 結合ネジ Aネジ | 寸 法(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効ネジ B以上 | 全長 L以下 | フランジまでの長さ M+0.4 -0 | 外径 N以下 | コンジットネジ Vネジ | ネジ長さ W以上 | ||
| 12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 26.97 | 5/8-24UNEF-2A | 25.4 |
| 14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 29.36 | 3/4-20UNEF-2A | 27.0 |
| 16S | 1-20UNEF-2A | 9.5 | 42.88 | 14.3 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
| 16 | 1-20UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 31.75 | 7/8-20UNEF-2A | 28.6 |
| 18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.9 | 52.37 | 19.0 | 34.14 | 1-20UNEF-2A | 32.1 |
| 20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 37.31 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.7 |
| 22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.9 | 55.58 | 19.0 | 40.49 | 1-3/16-18UNEF-2A | 33.3 |
| 24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 43.66 | 1-7/16-18UNEF-2A | 34.9 |
| 28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.9 | 58.72 | 19.0 | 50.01 | 1-7/16-18UNEF-2A | 38.5 |
| 32,32A | 2-18UNS-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 56.36 | 1-3/4UNS-2A | 46.4 |
| 36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.9 | 61.93 | 19.0 | 62.71 | 2-18UNS-2A | 51.2 |
| 48 | 3-16UN-2A | 15.9 | 65.07 | 15.9 | 81.76 | 3-16UN-2A | 59.1 |
パネルマウント

外形図

| シェルサイズ | Aネジ | 寸 法(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B以上 | K以下 | L以下 | M+0.79 | φN+0 | R±0.13 | S±0.79 | φT+0.25 | ||
| 10SL | 5/8-24UNEF-2A | 9.53 | 2.1 | 21.9 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 |
| 12S | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 19.86 | 20.62 | 27.79 | 3.05 |
| 14S | 7/8-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 23.01 | 23.01 | 30.18 | 3.05 |
| 16S | 1-20UNEF-2A | 9.52 | 2.4 | 24.3 | 14.27 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
| 16 | 1-20UNEF-2A | 15.88 | 2.4 | 29.1 | 19.05 | 24.61 | 24.61 | 32.54 | 3.05 |
| 18 | 1-1/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 28.6 | 19.05 | 26.97 | 26.97 | 34.92 | 3.05 |
| 20 | 1-1/4-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 29.36 | 29.36 | 38.10 | 3.05 |
| 22 | 1-3/8-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 29.4 | 19.05 | 31.75 | 31.75 | 41.28 | 3.05 |
| 24 | 1-1/2-18UNEF-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 34.92 | 34.92 | 44.45 | 3.73 |
| 28 | 1-3/4-18UNS-2A | 15.88 | 3.0 | 33.4 | 20.62 | 39.67 | 39.67 | 50.80 | 3.73 |
| 32,32A | 2-18UNS-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 44.45 | 44.45 | 57.15 | 4.39 |
| 36 | 2-1/4-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 33.4 | 22.22 | 49.23 | 49.23 | 63.50 | 4.39 |
| 48 | 3-16UN-2A | 15.88 | 4.3 | 34.2 | 22.22 | 66.68 | 66.68 | 82.55 | 4.39 |

コネクタ全体に流せる電流容量
| 総芯数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減率(%) | 1 | 0.943 | 0.886 | 0.829 | 0.771 | 0.714 | 0.657 | 0.6 | 0.543 | 0.486 | 0.429 | 0.371 | 0.314 | 0.257 |
ハンダ付け方法





通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~