エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
KVMIO-104-R
2026年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はVK211です。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています

ミスミ
PS/2 VGA KVMスイッチ(2ポート・4ポート)通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミスミ
USB機器接続VGA対応小型KVMスイッチ(2ポート・4ポート)裏起動対応通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・PLCなどからの接点信号を受け、各ポートに接続したPCなどに切替可能なKVMスイッチ
・外付けのスイッチボックスやリレーなどの接点信号での切り替えが可能
・USB・PS/2キーボードとマウス両モデルを用意
【注意】
●本製品にVGAのみの接続、マウスキーボードを接続されないご利用の場合(PC-KVM間,KVMコンソール)
動作が不安定になり故障の要因ともなりますので、
必ず専用ケーブルをご利用いただきマウスキーボードを接続頂くようにお願いしております。
その為VGAのみの接続につきましては当社では動作保証外となります。
●信号変換器のご利用で不具合等が発生した場合、動作保証及びサポートの対象外となる場合がございます為、予めご了承ください。
【リセット方法】
・認識不良やフリーズの際、以下手順でのリセットを試みて下さい。
・リセットの際は、PC接続であるKVMケーブル等は全て抜いた状態で実施して下さい。
【手順】
① 製品のフロントボタンおよび外部切替ポートの、1番ポート+2番ポートを同時に押して下さい。(約3秒以上)
② 上記①を実施後「ピッ」という作業音がなり次第、KVMケーブル等を再接続してください。
その後、使用PCを順次立ち上げて下さい。
※上記リセット実施でも解決できない場合は、御手数をお掛けしますが御問合せ願います。
代替品情報:
VK211
PNCSW-CS-84U-R
| 型式 | KVMIO-104U-R廃止品 | KVMIO-104-R廃止品 | 代替品 PNCSW-CS-84U-R + VK211 | |
| PC接続ポート数 | 4 | 4 | 4 | |
| カスケード接続 | 可能(2段階) | 可能(2段階) | 不可 | |
| ポート切替方法 | 外部信号、パネルボタン、ホットキー | 外部信号、パネルボタン、ホットキー | プッシュボタン、ホットキー、 VK211併用により外部信号対応可 | |
| 電源入力 | ACアダプタ(9V/0.6A) | ACアダプタ(9V/0.6A) | PNCSW-CS-84U-R:電源アダプタ(DC5V/1A) | |
| 1U | VK211:USBバスパワー(要DC5V/0.14A以上) KVMスイッチから又はUSB Micro-B メス×1への給電(1.0m USB Micro-B to USB Type-A ケーブル×1本同梱) | |||
| 高さ(EIA19インチラック組込時) | 1U | 1(電源)、4(オンライン/選択ポート) | 42mm 1U以内(要フットパッド取り外し) | |
| LED | 1(電源)、4(オンライン/選択ポート) | ミニDIN8pinメス | VK211:1(電源)、1(ローカル優先ステータス)、4(オンライン/選択ポート) PNCSW-CS-84U-R:4(オンライン/選択ポート) | |
| 外部信号切替ポート | コネクタ | ミニDIN8pinメス | ミニDIN6pinメス | VK211:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、接点(5ピン ターミナルブロック) |
| コンソール接続コネクタ | キーボード | USB(Aタイプ)メス | ミニDIN6pinメス | USB(Aタイプ)メス、PS/2メス |
| マウス | USB(Aタイプ)メス | ミニDIN6pinメス | USB(Aタイプ)メス、PS/2メス | |
| ディスプレイ | HD-15pinメス | ミニDIN6pinメス | HD-15pinメス | |
| PC接続コネクタ | キーボード | - | ミニDIN6pinメス | SPHDコネクタ×4 (キーボード、マウス、ディスプレイ) |
| マウス | - | HD-15pinオス×4、 HD-15pinメス×1 | ||
| ディスプレイ | HD-15pinメス×5 (内1つはカスケード用) | PS/2 | ||
| 接続PCインターフェース | USB | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B | USB又はPS/2 | |
| 解像度 | 1,920×1,440(最大)、VESA DDC2B | 3、8、15、30 | 2,048×1,536 60Hz(最大)、DDC2B準拠 | |
| スキャンインターバル(秒) | 3、8、15、30 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 3、5(デフォルト)、10、20 | |
| 動作環境 | 動作 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:−20〜60℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | 温度:0~50°C、0~80% RH、結露なきこと |
| 保存 | 温度:−20〜60℃、湿度:10〜90%RH(結露なきこと) | スチール | 温度:-20~60°C、0~80% RH、結露なきこと | |
| 材質 | スチール | 1.05kg、220(W)×130(D)×44(H) | メタル | |
| 重量・外形寸法 | 1.05kg、220(W)×130(D)×44(H) | マニュアル(英語/日本語)、外部信号ケーブル(3m)、ACアダプタ、底パッド | PNCSW-CS-84U-R:0.77 kg、210(W)×88(D)×56(H) VK211:0.15kg、82(W)×73(D)×26.2(H) | |
| 同梱品 | マニュアル(英語/日本語)、外部信号ケーブル(3m)、ACアダプタ、底パッド | VK211:3ピン ターミナルブロック×1、5ピン ターミナルブロック×1、USBケーブル(Type A - Micro B, 1m)×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、ユーザーマニュアル×1 CS84U:1.2m PS/2 VGAKVMケーブルx2、 1.2m PS/2 VGAKVMケーブルx2、 |