エレクトロニクス部品技術窓口



※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
IESH-MB305G2-R
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はIESH-MB205G-Rです。仕様の違いをご確認ください。
よく一緒に見られています

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ通常出荷日:在庫品1日目
高速ギガビット・スイッチングハブ。産業用・警報機能付きでこの価格を実現!
| IESH-MB308G-R旧 | IESH-MB308G2-R新 | |
| DINレールクリップ位置 | 背面の上部 | 背面の間中 |
| 寸法 | 120×55×108mm | 120×55×112mm |
| 入力電圧 | Typ.24V(12~48V) | Typ.24V(9~60V) |
| MAC アドレス | 4K | 16K |
| パケットバッファー | 192Kbits | 2Mbits |
| 動作温度 | -10~70℃ | -40~70℃ |
| ESD 保護 | Contact 4KV/Air 8KV | Contact 8KV/Air 15KV |
| EFT 保護 | AC Pwr 1KV/0.5KV | AC Pwr 2KV/1KV |
| DINレールクリップの位置変更 | ||
| IESH-MB308G-R 旧 | IESH-MB308G-R 新 | |
| DINレールクリップの位置は上部 | DINレールクリップの位置は中央 | |
![]() | ![]() | |
| 型番 | 相違点 本商品との比較 |
| IESH-MB205G-R | ・DC12~48V |
| IESH-MB208G-R | ・DC12~48V ・-40~75°C ・IP30 ・幅が30mmでスリム(8ポート) |