エレクトロニクス部品技術窓口






プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T...
詳細を確認| 型番 | アングルコネクタ ツメ位置 | コネクタ寸法 | 全長 (m) | タイプ別型式 | |
| CN1 | CN2 | ||||
| LC5EU | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | LC5EU-UTP-BL-1 |
| 2 | LC5EU-UTP-BL-2 | ||||
| 3 | LC5EU-UTP-BL-3 | ||||
| 5 | LC5EU-UTP-BL-5 | ||||
| 10 | LC5EU-UTP-BL-10 | ||||
| LC5ED | ![]() | ![]() | 1 | LC5ED-UTP-BL-1 | |
| 2 | LC5ED-UTP-BL-2 | ||||
| 3 | LC5ED-UTP-BL-3 | ||||
| 5 | LC5ED-UTP-BL-5 | ||||
| 10 | LC5ED-UTP-BL-10 | ||||
| LC5EL | ![]() | ![]() | 1 | LC5EL-UTP-BL-1 | |
| 2 | LC5EL-UTP-BL-2 | ||||
| 3 | LC5EL-UTP-BL-3 | ||||
| 5 | LC5EL-UTP-BL-5 | ||||
| 10 | LC5EL-UTP-BL-10 | ||||
| LC5ER | ![]() | ![]() | 1 | LC5ER-UTP-BL-1 | |
| 2 | LC5ER-UTP-BL-2 | ||||
| 3 | LC5ER-UTP-BL-3 | ||||
| 5 | LC5ER-UTP-BL-5 | ||||
| 10 | LC5ER-UTP-BL-10 | ||||
| 規格 | IEEE802.3 | 結線図 | ![]() | 公差 | ~1m未満 +30mm 2m +60mm 3m +100mm 5m +150mm 10m以上 +300mm | |
| カテゴリ | CAT5e(UTP) | |||||
| コネクタ | RJ45 | |||||
| ケーブル | 導体 | より線 | ||||
| 外径 | 5.6mm | |||||
| 導体サイズ | 24AWG | |||||
| 最小曲げ半径 | ケーブル直径×4倍 | |||||
| シース色 | 青 | |||||
| シールド | 無し | 外形図 | ![]() ※L±T寸法箇所は各型番共通です。 | |||
| 重量(g) | 35g/m(コネクタ除く) | |||||
| 結線タイプ | ストレート | |||||
| 公差 | 最長 | 110% | ||||
| 最短 | 全長と同じ | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
379円 ( 417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
549円 ( 604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プラグ部分がアングルタイプになった、シールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
制御盤内など、限られたスペースでの配線時にケーブルに負荷をかけず配線可能。省スペース化に貢献します。
ツメ折れ防止のため、ツメ部の保護カバーがある安心設計です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CAT6 STP (単線) 自由長 LANケーブル
4.6
ミスミ
CAT5e UTP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):390円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP(二重シールド)高屈曲LANケーブル
0
ミスミ
CAT6A STP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
5
ミスミ
CAT6 STP (より線) LANケーブル
4.7通常価格(税別):550円~