エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 シルバー
シンワ測定
通常価格(税別):961円~
通常出荷日:1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本金属電鋳
表面アラサ標準片
日本金属電鋳
通常価格(税別):7047円~
通常出荷日:在庫品1日目
セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】
通常価格(税別):227円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):14580円~
通常出荷日:在庫品1日目

ニッケルメッキを施したφ2㎜ピンソケット。赤黒青黄緑白の6タイプ。
ニッケルメッキを施したφ2㎜ピンソケット。赤黒青黄緑白の6タイプ。

| 型番 | 色 |
| TJ-1-RE | 赤 |
| TJ-1-BK | 黒 |
| TJ-1-BU | 青 |
| TJ-1-YE | 黄 |
| TJ-1-GR | 緑 |
| TJ-1-WH | 白 |

| メッキ | ニッケルメッキ |
| 絶縁材 | ナイロン6 |
| 使用温度範囲 | −5℃〜50℃ |
| 定格 | 5A/AC30V |
| 耐電圧 | AC1000V/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V/100MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミスミ
4mmバナナプラグケーブル
4.7通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(1A)
4.3通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ミスミ
φ2mmピンソケット(ニッケルメッキ)
4通常価格(税別):218円

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):255円