エレクトロニクス部品技術窓口

【仕様】・接点増設用の補助接点ユニットです。・装着が簡単で接点構成が豊富です。

| 外形イメージ図 | 接点構成図 | 接点 | 重さ | 極数 | 取付方向 | 型式 |
![]() | ![]() | 1a1b | 530g | 2 | 横 | UA-1 |
![]() | ![]() | 2a | 280g | 前面 | UA-2-2A | |
| 1a1b | UA-2-1A1B | |||||
![]() | ![]() | 1a3b | 500g | 4 | UA-4-1A3B | |
| 2a2b | UA-4-2A2B | |||||
| 4a | UA-4-4A |

| 型式 | UA-1 | UA-2,4 | |
| 定格使用電圧 | 600V | 600V | |
| 定格絶縁電圧 | 600V | 600V | |
| 定格インパルス耐電圧 | 6kV | 6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| 最小適用負荷 | 電圧 | DC17V | DC24V |
| 電流 | DC5mA | DC10mA | |
| 定格サーマル電流(Ith,AC12 duty) | 10A | 16A | |
| 定格使用電流 | AC120V | 6A | 6A |
| AC240V | 3A | 3A | |
| AC380V | 1.9A | 1.9A | |
| AC480V | 1.5A | 1.5A | |
| AC500V | 1.4A | 1.4A | |
| AC600V | 1.2A | 1.2A | |
| DC125V | 1.1A | 1.1A | |
| DC250V | 0.55A | 0.55A | |
| DC400V | 0.31A | 0.31A | |
| DC500V | 0.27A | 0.27A | |
| DC600V | 0.2A | 0.2A | |
| 電気的寿命 | AC220V | 50万回 | 50万回 |
| AC440V | |||
| DC220V | |||
| DC440V | |||
| 開閉頻度(回/時間) | 1800 | 1800 | |
| 電線サイズ | AWG | 18~10 | 18~10 |
| mm2 | 1~2.5 | 1~2.5 | |
【仕様】
・接点増設用の補助接点ユニットです。
・装着が簡単で接点構成が豊富です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー
5通常価格(税別):276円~

三菱電機
MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX
5通常価格(税別):750円~

富士電機機器制御
新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー
4通常価格(税別):157円~

ミスミ
サージ吸収器
3.7通常価格(税別):767円~

三菱電機
大型端子カバー(TC-L)
0通常価格(税別):200円~

三菱電機
MS-T/Nシリーズ接触器・開閉器(電源・負荷側)用充電部保護カバー
5通常価格(税別):850円~

三菱電機
SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2
5通常価格(税別):1,160円

ミスミ
ミニコンタクタ用サージユニット
4.7通常価格(税別):1,218円~