17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KHK6-DC24V-0.52

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はMCT6-DC24V-0.52です。仕様の違いをご確認ください。

DC24V用の電磁開閉器。世界最長開閉寿命の商品となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】当シリーズ商品は在庫無くなり次第で販売終了予定となります。
    在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がございますのでご容赦ください。
    推奨代替品につきましてはこちらとなります。
    仕様の違いをご確認いただきますようよろしくお願いいたします。
  • 商品本体からカバーを取外す際に強い力を加えた場合、破損する恐れがあります。
    お手数おかけしますが、作業時はご注意いただきますようお願いいたします。
    詳細につきましては商品情報下部の「カバー取外し方法」よりご確認をお願いいたします。

●電磁接触器とサーマルリレーがセットになってとても低価格です。
●面倒な部品選定が不要です。
●認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
●端子カバーは、標準装備されています。
●世界最長の開閉寿命 EC60947-4-1(JIS C 8201-4-1,JEM1038)
 電気的寿命250万回(ヨーロッパA社200万回、日本B社200万回)
 機械的寿命2500万回(ヨーロッパA社1600万回、日本B社1000万回)
●前面カバーを外せば、丸端子(圧着端子)も使用可能です。

<オプション部品>
接点開閉時のサージ吸収ユニットはこちらです。
接点増設用の補助接点ユニットはこちらです。

<仕様補足情報>
・コイル電流0.4A
・ミラーコンタクト仕様
・設置時の最大傾斜角度30度。
  耐久性の低下や電気的、機械的寿命低下への影響があるため、傾斜可能範囲内にてご使用ください。

 傾斜可能範囲イメージ



電磁接触器とサーマルリレーはお客様にて組立てとなります。
・サーマルリレーの詳細仕様はこちらをご参照下さい。
・コイル端子A1(+)、A2(−)です。
 

・商品本体にCEマーキングがございますが、これらは製造時点ではRoHS6物質対応でCE対応でしたが、現時点ではRoHS10物質に対応していない製品もございます。CEのRoHS指令に適合していない商品となりますので、ご了承ください。
・RoHS10非対応となっている製品は、順次対応品に切替を行っておりますので、RoHS対応状況は各商品ページの基本情報・型番リストをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
モータ容量 AC200V~220V級(kW/A)
0.05
コイル定格電圧(V)
DC24
極数
3
補助接点
1a
代表規格
CE
寸法 長さ(mm)
124
寸法 幅(mm)
45
寸法 厚み(mm)
110.7
その他規格(IEC)
その他規格(KEMA)
モータ容量 AC200V(kW/A)
0.05

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト