17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • アンペアフレーム AF

  • 定格感度電流(mA)

    ~mm
  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • アンペアフレーム詳細 AF

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分電盤用漏電ブレーカ

分電盤用漏電ブレーカ
通常単価(税別)
5,6709,555
税込単価
6,23710,511
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカです。定格電流5A~100Aまでのラインナップで、高さ96mm...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式
EBS-32FB-15A
タイプアンペアフレーム相数定格遮断電流定格電流感度電流型式
(220V時)
分電盤タイプ
(分電盤用)
30A単相5kA5A30mAEBS-32FB-5A
10AEBS-32FB-10A
15AEBS-32FB-15A
20AEBS-32FB-20A
30AEBS-32FB-30A
50A40AEBS-52FB-40A
50AEBS-52FB-50A
100A10kA60AEBS-102FB-60A
75AEBS-102FB-75A
100AEBS-102FB-100A
100A100mAEBS-102FB-100A-100MA
30A三相5kA5A30mAEBS-33FB-5A
10AEBS-33FB-10A
15AEBS-33FB-15A
20AEBS-33FB-20A
30AEBS-33FB-30A
50A40AEBS-53FB-40A
50AEBS-53FB-50A
100A10kA60AEBS-103FB-60A
75AEBS-103FB-75A
100AEBS-103FB-100A
60A100mAEBS-103FB-60A-100MA
75AEBS-103FB-75A-100MA
100AEBS-103FB-100A-100MA


<オプション部品>
 ・端子カバーはこちら
 ・補助接点(AX)・警報接点(AL)はこちら
 ・ブレーカー取り付け台はこちら

概要仕様

・ノイズフィルタを採用してサージに対応。
・高調波非対応品

 

 

仕様

アンペアフレーム30AF50AF100AF
タイプ分電盤型
型式EBS-32FBEBS-33FBEBS-52FBEBS-53FBEBS-102FBEBS-103FB
定格極数232323
極数/素子数2P2E3P3E2P2E3P3E2P2E3P3E
保護機能過負荷/短絡保護兼用過負荷/短絡保護兼用過負荷/短絡保護兼用
定格電圧AC(V)100~220100~220100~220
定格電圧DC(V)
定格絶縁電圧(V)220220220
耐電圧200020002000
定格電流(A)5、10、15、20、3040、5060、75、100
定格感度電流(mA)303030,100
動作時間(sec)0.1以内0.1以内0.1以内
定格遮断容量(KA)
KSC8321
IEC60947-2
AC220V5510
AC100/110V5510
外形寸法図(mm)
分電盤用漏電ブレーカ 外形寸法
a5075507575
b969696
c606060
d75.575.575.5
製品重量(kg)0.330.440.330.440.460.6
過電流トリップ方式完全電磁式完全電磁式完全電磁式
設置方式ネジ及びDINレール取付※1ネジ及びDINレール取付※1ネジ及びDINレール取付※1
端子台取付ネジサイズM5M5M8
締付けトルク2.2〜2.7N・m2.2〜2.7N・m5.4〜7.3N・m
付属装置補助接点AX取付可能取付可能取付可能
警報接点AL
外部操作ハンドル D(表面取付形)取付不可取付不可取付不可
外部操作ハンドル E(拡張形)
端子カバー取付可能取付可能取付可能
取得規格電気用品安全法取得取得取得
IEC60947-2取得取得取得
JIS取得取得取得
※1:取付ネジは2本標準添付されています。

ご注意
・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。
 ⇒端子カバーはこちら

 
■ご使用にあたって
ブレーカーの接続に関して、逆接続をされた場合は商品保証が出来ないため行わないでください。
表示している仕様は正しい接続において検査し製品保証をしております。

動作特性

分電盤型ノーヒューズブレーカー 動作電流特性/温度補正曲線

EBS-32FB
EBS-33FB
動作特性曲線 3~30A
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性1
EBS-52FB
EBS-53FB
動作特性曲線 40~50A
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性2
 
EBS-102FB
EBS-103FB
動作特性曲線 60~100A
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性3
 
EBS-32FB
EBS-33FB
 3~30A
温度補正曲線
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性4
EBS-52FB
EBS-53FB
 40~50A
温度補正曲線
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性5
EBS-102FB
EBS-103FB
60~100A
温度補正曲線 
分電盤用漏電ブレーカ 動作特性6
 

●遮断後の点検

ブレーカが事故電流により、遮断された場合、再び使用できる場合と新品に交換しなければならない場合があります。
遮断電流の大きさブレーカの損傷程度措置事項
時延トリップ動作範囲内での動作
(定格電流の約10倍以下の過電流)
排気口以外に他の異常が見られない定格電流6倍の過負荷電流で50回までは
(100A以下)遮断可能
電流値が比較的に少ない
短絡電流
排気口範囲に炭化現象が見られる再使用可能
分電盤用漏電ブレーカ やじるし分電盤用漏電ブレーカ やじるし分電盤用漏電ブレーカ やじるし
定格遮断容量に近い大短絡電流ハンドル付近の炭化現象
排気口範囲の炭化現象
ブレーカ内部に金属溶融物が付着している
新品に交換
・絶縁抵抗値が5MΩにならない場合、絶縁耐電圧試験を行ってください。
・規定の耐力の時には一時的に使用可能ですが、早目の交換をしてください。
・絶縁抵抗と耐電圧が十分である場合には使用可能ですが一定期間中、温度上昇がないことを確認してください。
・漏電ブレーカはテストボタンによる動作確認を行ってください。

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム AF

定格感度電流

(mA)

極数

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

アンペアフレーム詳細 AF

最小発注数量
30AF以下
30
2
5
5
50
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
10
50
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
15
50
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
20
50
30AF
1個
30AF以下
30
2
5
30
50
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
5
75
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
10
75
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
15
75
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
20
75
30AF
1個
30AF以下
30
3
5
30
75
30AF
1個
50AF
30
2
5
40
50
50AF
1個
50AF
30
2
5
50
50
50AF
1個
50AF
30
3
5
40
75
50AF
1個
50AF
30
3
5
50
75
50AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
60
75
100AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
75
75
100AF
1個
100AF~199AF
30
2
10
100
75
100AF
1個
100AF~199AF
100
2
10
100
75
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
60
75
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
60
75
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
75
75
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
75
75
100AF
1個
100AF~199AF
30
3
10
100
75
100AF
1個
100AF~199AF
100
3
10
100
75
100AF
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,542
( 7,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,038
( 6,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,038
( 6,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,980
( 8,778 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,555
( 10,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,873
( 9,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカです。
定格電流5A~100Aまでのラインナップで、高さ96mm・奥行き60mm・JIS協約寸法となっています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 使用開始時はハンドルを一度OFF(下)にしないと、ON(上)にすることができません。ハンドルを動かす際は、強めの力が必要な場合がございます。
  • 商品への初期締結時は締結不可防止のため、電気ドライバーのご使用前に手動ドライバーでScrewを3ターン程度締結をお願いいたします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
【ココが特長】
小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカ。
●DINレール取付け可能です。
●分電盤型は、小型タイプで分電盤用として使用できます。
●定格電流5A~100Aまでラインナップを充実させました。
●高さ96mm、奥行き75.5mm、JIS協約寸法です。
●容易に付属装置の取付が可能です。
●5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。

ご注意
カタログ誤植のお知らせ
外部操作ハンドルには対応しておりません。大変申し訳ございません。

・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。

<オプション部品>
 ・端子カバーはこちら
 ・補助接点(AX)・警報接点(AL)はこちら
 ・ブレーカー取り付け台はこちら

外形図

外形図

(単位:mm)
EBS 32Fb, 33Fb, 52Fb, 53Fb
単相用三相用 
分電盤用漏電ブレーカ 外形図1分電盤用漏電ブレーカ 外形図2分電盤用漏電ブレーカ 外形図3
●端子部詳細図
分電盤用漏電ブレーカ 外形図4
 
パネルカバー切断寸法
分電盤用漏電ブレーカ 外形図5
パネル設置寸法
分電盤用漏電ブレーカ 外形図6
  





EBS 102Fb, 103Fb
単相用三相用 
分電盤用漏電ブレーカ 外形図7分電盤用漏電ブレーカ 外形図8分電盤用漏電ブレーカ 外形図9
 ●端子部詳細図
分電盤用漏電ブレーカ 外形図10
 
パネルカバー切断寸法
分電盤用漏電ブレーカ 外形図11
パネル設置寸法
 
分電盤用漏電ブレーカ 外形図12
  


ご注意
・ 本製品に端子カバーは標準添付しておりません。
 必要な場合は、別途ご購入をお願い致します。
 ⇒端子カバーはこちら

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分電盤用漏電ブレーカのレビュー
3.6平均満足度:3.610件のレビュー
配電盤の分岐や、装置のメイン電源ブレーカとして
4
満足度:4.0
低価格、短納期なところが良いですが、同社製ノーヒューズブレーカーと比較すると、突入電流には若干弱いようです。 定格ギリギ...もっと読む
4人が参考にしています。
制御盤用
4
満足度:4.0
この手の商品を数回使ったがいまのところは国内メーカーのものと性能的に遜色がない感じである。
2人が参考にしています。
装置組込
3
満足度:3.0
100Vの壁コンから電源を取る小さな装置だったので使おうとしたが、今回機械の設置場所が水場だったので使用を断念した。 品...もっと読む
2人が参考にしています。
動力回路の主電源用ブレーカとして使用
2
満足度:2.0
通常は三菱製を使用してますが、納期の都合上、本品を使用しました。 端子接続部のビス用角ワッシャに向きがあるため、接続時に...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見を頂き誠にありがとうございます。今後の商品開発の参考とさせて頂きます。今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

2人が参考にしています。
富士電機EW32の代替
4
満足度:4.0
サイズコンパチなので、EW32AAG2PxxxBの代用に使用 注意に記載のハンドルの向きが正しくなく、上がONで下がO...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分電盤用漏電ブレーカ
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
PG-EV EV・PHEV用プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時遮断機能付)保守用
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZH-S
漏電ブレーカ(自家用発電連系用) ZL-TL-S
メーカーミスミLS ELECTRIC (旧LS産電)三菱電機日東工業河村電器産業河村電器産業
通常価格5,670-5,670 -7,190 -6,70010,05014,517 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
定格使用電圧(V)220100~220AC100-240AC100 / AC100/200(単3)両用AC100/200AC100/200
取付方法DINレール取付DINレール取付DIN/ネジ止めその他ネジ止めネジ止め
接続方式表面型表面型表面型さし込形表面型表面型
代表規格PSEPSE / CEPSE / TUV / CCCPSEPSEPSE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング