エレクトロニクス部品技術窓口

日本航空電子工業(JAE)製。JL04Vシリーズで使える防水ケーブルクランプ
| 型式 |
| JL04-18CK-13-R |
| 型式 | シェルサイズ | 出荷日 | 質量 (g) |
| JL04-1012CK-05-R | 10SL | 翌日 | 9 |
| JL04-18CK-13-R | 18 | 22 | |
| JL04-2022CK-14-R | 20・22 | 32 | |
| JL04-2428CK-17-R | 24・28 | 50 |
外形図 | (単位:mm) | |
![]() | ||
| 適用シェルサイズ | 品名 | A±0.8 | B±0.8 | C±0.8 | D±0.8 | E±0.8 | F | Wネジ | 適用ケーブル径 |
| 10SL | JL04-1012CK-05-R | 22.20 | 20.60 | 20.70 | 50.60 | 6.00 | 1.60 | 5/8-24UNEF-2B | φ4~6 |
| 18 | JL04-18CK-13-R | 31.80 | 30.20 | 24.10 | 53.80 | 14.10 | 3.20 | 1-20UNEF-2B | φ11~14.1 |
| 20・22 | JL04-2022CK-14-R | 37.30 | 34.90 | 24.30 | 53.80 | 16.00 | 4.00 | 1-3/16-18UNEF-2B | φ12.9~16 |
| 24・28 | JL04-2428CK-17-R | 42.90 | 42.10 | 26.20 | 56.20 | 18.00 | 4.80 | 1-7/16-18UNEF-2B | φ15~18 |
| グランドナット | アルミ合金/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| クランプサドル | |
| ネジ | 銅合金/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| 内蔵ワッシャ | 鋼/亜鉛めっき(黒色系干渉色三価クロメート皮膜) |
| ブッシング | NBR(黒色) |
| ワッシャ | 合成樹脂/黒又は灰色 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,523円 ( 1,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円 ( 1,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,627円 ( 1,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
日本航空電子工業(JAE)製。JL04Vシリーズで使える防水ケーブルクランプ
| プラグ | ケーブルクランプ |
JL04V-6A22-22SE-EB1-R JL04V-8A22-22SE-EB1-R | JL04-2428CK-17-R |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

オムロン
Dサブコネクタ組立式フード 形XM2S
0通常価格(税別):544円~

オムロン
Dサブコネクタネジ XM オプション品
4.6通常価格(税別):22円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~